IO-Link

Komunikowanie się aż do ostatniego metra

Komunikowanie się aż do ostatniego metra

Korzystając z IO-Link, można wymieniać dane w ciągły sposób — od sterownika aż do najniższego systemu obiektowego.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w IO-Link

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Wykorzystanie wszystkich możliwości IO-Link: za pomocą połączenia punkt-punkt między przyłączem a czujnikiem/elementem wykonawczym można wymieniać zarówno dane procesowe, jaki i serwisowe.

Korzyści

  • Połączenie punkt-punkt: istniejąca topologia pozostaje zachowana
  • Typowe przewody czujników/urządzeń wykonawczych, gdyż nie są wymagane żadne specjalne przewody lub specjalne złącza wtykowe
  • Komunikacja zgodna: transmitowane są zarówno dane procesowe, jak i dane serwisowe
  • Tryb mieszany — zarówno przy komunikacji cyfrowej, jak i komunikacji IO-Link

IO-Link-Master

IO-Link-Master o różnych stopniach ochrony i kształtach  

IO-Link-Master o różnych stopniach ochrony i kształtach

Phoenix Contact oferuje urządzenie IO-Link-Master wykonane w stopniu ochrony IP20 i IP67, jak również w wersji do systemów modułowych i w konstrukcji blokowej.

  • Cecha szczególna: urządzenie IO-Link-Master o konstrukcji blokowej i stopniu ochrony IP67 udostępnia dodatkowe zasilanie (porty IO-Link wg klasy B).
  • Standardowy przewód do wielu funkcji: dzięki IO-Link można zredukować liczbę przewodów i nakłady na okablowanie. Sygnały cyfrowe i analogowe z urządzeń IO-Link są transmitowane za pośrednictwem standardowego przewodu do urządzenia master IO-Link.
  • Modułowe urządzenie IO-Link-Master ma elastyczne możliwości zastosowań: za pośrednictwem złączy magistrali jest otwarte dla wielu sieci komunikacyjnych.
  • Inline-IO-Link-Master: optymalna kombinacja z ministerownikami klasy 100.
  • Zgodna komunikacja za pośrednictwem IO-Link-Master aż do ostatniego metra.

Transmisja wartości analogowych dokładnie wg potrzeb dzięki IO-Link

Konwerter analogowy IO-Link  

Konwerter analogowy IO-Link

W przeciwieństwie do instalacji w szafie sterowniczej, w otoczeniu instalacji obiektowej wymagana jest zdecydowanie mniejsza liczba sygnałów analogowych lub sygnałów specjalnych.
Jednakże aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie na sygnały niecyfrowe i jednocześnie podążać za trendem stosowania urządzeń wykonawczych i czujników opartych na IO‑Link, portfolio Axioline serii E zawiera jeden wysokofunkcjonalny IO-Link-Master dla każdej sieci.
We współpracy z konwerterami analogowymi IO-Link Axioline serii E stanowi więc perfekcyjny scenariusz rozwiązania dla wieloaspektowej transmisji sygnałów analogowych.

Ponadto daje to wysoki potencjał redukcji kosztów inwestycyjnych: konwerter analogowy IO-Link jest podłączany bezpośrednio do czujnika analogowego albo umieszczany w jego bezpośredniej bliskości. Tym samym w wyraźny sposób redukowane są lub całkowicie eliminowane drogie, ekranowane przewody pomiędzy czujnikiem analogowym a urządzeniem IO (tutaj IO-Link-Master).

Jedno urządzenie — wiele możliwości

Jedno urządzenie — wiele możliwości

Zgodnie z mottem „Jedno urządzenie — wiele możliwości” na wykresie pokazano różne możliwości zastosowania Axioline E-IO-Link-Masters.
Dzięki użyciu różnych trybów pracy portów IO-Link za pomocą IO-Link-Master mogą być obsługiwane następujące funkcje:

  • standardowe sygnały cyfrowe;
  • sygnały analogowe (dzięki kombinacji z konwerterami analogowymi IO-Link);
  • urządzenie IO-Link, jak np.: czujniki przepływu lub inne liczne urządzenia IO-Link typu wyspy zaworowe, zapory świetlne lub odległościomierze.

Dzięki uniwersalnym portom IO-Link urządzenie IO-Link-Master jest więc uniwersalnym urządzeniem I/O.

Liczniki sprężonego powietrza w komunikacji IO-Link

Liczniki sprężonego powietrza w komunikacji IO-Link  

Liczniki sprężonego powietrza w komunikacji IO-Link

Sprężone powietrze należy do najdroższych mediów eksploatacyjnych. Liczniki sprężonego powietrza Phoenix Contact zapewniają optymalizację wykorzystania tego kosztownego środka produkcji. Efektywne stosowanie sprężonego powietrza umożliwia zmniejszenie wykorzystania kompresora, a tym samym obniżenie kosztów energii.

Kalorymetryczna technika pomiaru pozwala zarejestrować nawet najmniejsze zużycie. Analiza poboru sprężonego powietrza pozwala wykryć oznaki zużycia oraz wycieki.

Liczniki sprężonego powietrza rejestrują następujące wielkości:

  • aktualny strumień objętości,
  • aktualnie zużywaną objętość,
  • temperaturę sprężonego powietrza w monitorowanych procesach roboczych.

Korzyści:

  • Efektywne wykorzystanie zasobów dzięki obszernej informacji bazowej z czujników i liczników
  • Szczegółowy pomiar referencyjny przez dokładne czujniki i liczniki
  • Inteligentna komunikacja z czujnikami dzięki technologii IO-Link

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij