INTERBUS ST

Moduły INTERBUS Smart Terminal

Inteligentne złączki magistrali obiektowej

Najlepsze przyłączanie i elastyczność z INTERBUS

Powrót do Systemy I/O do szaf sterowniczych (IP20)

Kategoria

Szukaj w INTERBUS ST

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Moduły INTERBUS ST (Smart Terminal) znajdują zastosowanie przy średnich do wysokich transferach I/O — łączy się czujniki i urządzenia wykonawcze za pomocą INTERBUS w systemie zdecentralizowanym w skrzynce przyłączeniowej lub centralnie w szafie sterowniczej.

Korzyści

  • Różnorodne rodzaje przyłączy podwyższają elastyczność przy wyborze medium transmisyjnego
  • Wymienna elektronika modułu zapewnia bezpieczną eksploatację
  • Dopasowanie do indywidualnych potrzeb dzięki budowie modułowej i dowolnemu szeregowaniu modułów

Elastyczne sposoby okablowania dzięki budowie modułowej

Terminale INTERBUS Smart Terminal – inteligentne złącza magistrali obiektowej  

Terminale INTERBUS Smart Terminal – inteligentne złącza magistrali polowej

Można łączyć optymalnie swoje wejścia/wyjścia za pomocą INTERBUS. Przyłączanie, do wyboru, za pomocą złącz D-SUB, MINI-COMBICON lub F-SMA.

Moduły INTERBUS ST są zbudowane na zasadzie modułowej. Oznacza to:

  • dowolne uszeregowanie.  
  • funkcje mogą zostać dopasowane indywidualnie.
  • szybsza i łatwiejsza wymiana, bez konieczności luzowania zacisków.
  • Cyfrowe i analogowe moduły wejściowe i wyjściowe obsługują rozliczne funkcje.

 

Wysoka dyspozycyjność dzięki wymiennej elektronice modułu

Łatwość konserwacji: prosta wymiana modułów  

Łatwość konserwacji: moduły proste w wymianie

INTERBUS Smart Terminals składają się z dwóch komponentów:

  • z bloku zacisków na którym, za pomocą złączy śrubowych lub sprężynowych, przyłączone zostają napięcia zasilające i peryferia.
  • z wtykowych modułów elektroniki, który mogą zostać wymieniane z pełną zamiennością, bez dalszych nastaw i bez luzowania listwy zaciskowej — szczególnie łatwe w konserwacji.

Klarowny sposób pracy – z krosowaniem potencjałów i z opisem urządzeń

Krosowanie potencjałów na wszystkich poziomach potencjałów  

Krosowanie potencjałów na wszystkich poziomach potencjałów

Można oszczędzić czas i zminimalizować przy tym źródła usterek. Klarowny sposób pracy stanowi przesłankę do pozbawionego usterek montażu w każdej instalacji.

  • Czujniki i urządzenia wykonawcze w obrębie jednego modułu mogą znajdować się na zróżnicowanych poziomach potencjału. W razie potrzeby mogą być one wygodnie łączone ze sobą za pośrednictwem wkładanych mostków.
  • Zaciski można oznaczać indywidualnie, do wyboru również za pomocą oprogramowania opisującego CMS MARK WIN i drukarki. Ponadto: korzystając z rozkładanego pola opisowego można opatrywać zaciski również dłuższymi, bardziej wyczerpującymi nazwami.
  • Szybka analiza urządzenia i wyszukiwanie usterek: kolorowe diody LED informują stale o stanie instalacje.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij