INTERBUS

INTERBUS

Szybka i bezpieczna transmisja danych

Od ponad 20 lat INTERBUS stanowi najbardziej skuteczny na skalę światową system komunikacji stosowany w budowie maszyn i instalacji.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w INTERBUS

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Otwarty system magistrali polowej INTERBUS łączy jednolicie całe peryferia procesowe z wszystkimi powszechnie stosowanymi sterownikami. Za pośrednictwem szeregowego kabla magistrali łączy się sieciowo czujniki i urządzenia wykonawcze, steruje się maszynami i elementami instalacji oraz przyłącza się systemy nadrzędne. Phoenix Contact oferuje duży wybór chipów protokołu do implementacji interfejsów INTERBUS Slave i Master.

Zalety

  • Łatwa instalacja i uruchamianie dzięki automatycznej konfiguracji wszystkich istniejących uczestników w pierścieniu
  • Podwyższenie dyspozycyjności instalacji dzięki zrozumiałej diagnostyce błędów i ich dokładnej lokalizacji
  • Niezawodna transmisja danych poprzez strukturę fizyczną
  • Oszczędność miejsca: najmniejszy oferowany chip protokołu w technologii magistrali polowej
  • Wysoka odporność na zakłócenia związane kompatybilnością elektromagnetyczną, stąd stabilna transmisja danych
  • Wysoka efektywność protokołu — informacje są przesyłane z niedużym narzutem protokołu

INTERBUS dla nowoczesnej automatyzacji

Komponenty do budowy kompletnego systemu  

Różnorodne komponenty INTERBUS

Zaprojektowany przez firmę Phoenix Contact system INTERBUS Phoenix Contact wyznaczył standard przemysłowy. U nas można otrzymać wszystkie komponenty do zbudowania kompletnego systemu, na przykład podzespoły I/O INTERBUS, moduły funkcjonalne i sterowniki.

Wykorzystując nową generację rozwiązań interfejsów INTERBUS, można sprostać ciągle rosnącym wymaganiom w technice automatyzacji. Możliwa jest realizacja funkcji Slave i Master za pomocą ASIC (Application Specific Integrated Circuit) lub rozwiązań FPGA (Field Programmable Gate Array) firmy Phoenix Contact. W ten sposób można zadbać o długoterminową dyspozycyjność technologii INTERBUS dla swoich instalacji, w korzystnej cenie.

Struktura Master/Slave

Chipy protokołu INTERBUS  

chip protokołu SUPI4.

Odkryj nowe możliwości: za pomocą kompaktowych chipów protokołu Slave można szybko zaimplementować swoje rozwiązanie INTERBUS.

Uczestników, którzy obsługują maksymalną szerokość danych INTERBUS, integruje się za pomocą chipu protokołu Slave SUPI4. Odpada stosowanie rozszerzenia rejestru. Prędkość transmisji jest wykrywana automatycznie i nie musi być dodatkowo nastawiana.

Ponadto firma Phoenix Contact udostępnia pełną diagnostykę INTERBUS. Diagnostyka za pośrednictwem zewnętrznego mikrokontrolera należy już teraz do przeszłości.

Udostępniamy wszystkie warianty do implementacji INTERBUS-Master:

  • chip protokołu INTERBUS-Master,
  • INTERBUS UART,
  • rozwiązanie FPGA,

Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

Referrer: https://www.google.pl/

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij