Komponenty technologiczne Safety IEC 61508

Programowe komponenty technologiczne Safety IEC 61508

Bezpieczna technologia oprogramowania

Sięgnij po certyfikowaną technologię bezpieczeństwa do efektywnych procesów projektowania w technice bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Sięgnij po komponenty technologiczne oprogramowania Phoenix Contact. Od małych sterowników bezpieczeństwa po złożone systemy bezpieczeństwa: nasze komponenty oprogramowania pokrywają całą gamę bezpiecznych aplikacji zgodnych z IEC 61508 do SIL 2 i SIL 3.

Zalety

  • Prosta obsługa systemu do programowania IEC 61508 SIL 3 dzięki komfortowym i intuicyjnym funkcjom
  • Wydajne i bezpieczne rozwiązania sterownicze dzięki systemowi uruchomieniowemu PLC wg IEC 61508-SIL 3 z bardzo szybkim natywnym wykonywaniem kodów
  • Niska czasochłonność projektu i najwyższa niezawodność dzięki certyfikowanym komponentom oprogramowania IEC 61508-2010 do SIL 3 (TÜV Rheinland i IFA)
  • Minimalna czasochłonność projektu i certyfikacji aplikacji dzięki programowaniu w obszarze obowiązywania norm sektorowych
  • Projektowanie bezpiecznych sterowników za pomocą Software Development Kit (SDK)

Komponenty technologiczne Safety IEC 61508

Przegląd komponentów technologicznych Safety  

Skalowalne i certyfikowane oprogramowanie do bezpiecznych aplikacji

Bezpieczne systemy do programowania i systemy uruchomieniowe firmy Phoenix Contact umożliwiają producentom bezpiecznych sterowników stworzenie kompleksowego systemu spełniającego wymagania normy IEC 61508.

Certyfikowane komponenty oprogramowania pokrywają całą gamę bezpiecznych aplikacji zgodnych z IEC 61508 do SIL 2 i SIL 3, od małych sterowników bezpieczeństwa po złożone systemy bezpieczeństwa.

Tworzą one i przetwarzają natywny kod maszyny, generowany specjalnie do używanej architektury CPU. Umożliwia to projektowanie ekstremalnie szybkich sterowników bezpieczeństwa — lub wykorzystanie niedrogich mikrokontrolerów.

System programowania SAFEPROG (SIL 3)

Blok funkcji SAFEPROG język  

Blok funkcji SAFEPROG język (FBS)

Bezpieczny system do programowania SAFEPROG jest dostosowany pod względem obsługi i zakresu funkcji do wymogów techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 3. Bezpieczne programowanie na komputerze gwarantują liczne środki wykrywające błędy. Jasne i wyraźne oznaczenie bezpiecznych funkcji i bloków funkcyjnych oraz zmiennych nie-bezpiecznych zwiększa bezpieczeństwo.

Za pomocą SAFEPROG stworzysz aplikację bezpieczeństwa w IEC 61131 z blokami funkcji, planem styków lub z tekstem strukturalnym (ST) jako Limited Variability Language (LVL). Zaoszczędzisz czas na projektowanie i certyfikację dzięki programowaniu w kontekście normy sektorowej.

Pobierz oprogramowanie demo

Po naciśnięciu poniższego przycisku przejdziesz do sekcji pobierania oprogramowania SAFEPROG w wersji demo.

SAFEGRID — parametryzacja zdefiniowanej logiki bezpieczeństwa

Ekran SAFEGRID  

Narzędzie do parametryzacji urządzeń ze zdefiniowaną logiką bezpieczeństwa

Bezpieczne napędy, wielofunkcyjne przekaźniki bezpieczeństwa lub bezpieczne czujniki to typowe obszary zastosowania zadań parametryzacji. Bezpieczna parametryzacja musi przy tym spełniać wymagania SIL 3, począwszy od interfejsu użytkownika, a skończywszy na przetwarzaniu parametrów.

Właściwym narzędziem do tych zastosowań jest SAFEGRID, który integruje się jako komponent w aplikacjach programowych. Bezpieczne parametry można ustawić indywidualnie w dowolnym formacie poprzez opisy urządzeń.

 

SAFEGRID to integralna część naszego bezpiecznego systemu programowania SAFEPROG. Gwarantuje to kompatybilność między bezpiecznymi konfigurowalnymi urządzeniami a programowanymi sterownikami bezpieczeństwa.

Plug and Play z certyfikowanymi modułami PLCopen

Logo PLCopen Safety  

Certyfikowane bloki funkcyjne PLCopen Safety do techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego

Projektowanie i certyfikację maszyny lub systemu znacznie upraszcza stosowanie standardowych i certyfikowanych bloków funkcyjnych.

W połączeniu z bezpiecznym systemem programowania firma Phoenix Contact oferuje bibliotekę zawierającą 20 certyfikowanych bloków funkcyjnych zgodnie ze specyfikacją PLCopen-Safety część 1 z uzupełnieniami części 3. Obejmuje ona wszystkie ważne funkcje bezpieczeństwa, np. wyłączenie awaryjne, drzwi bezpieczeństwa, włącznik dwuręczny, kontrola zewnętrznych urządzeń, przełącznik trybu pracy. Inne funkcje bezpieczeństwa można programować w zdefiniowanych przez użytkownika blokach funkcyjnych. Są dostępne również dalsze moduły specyfikacji Part 4, Extensions for Presses.

System uruchomieniowy SAFEOS (SIL 3)

Karton systemu uruchomieniowego SAFEOS  

Zdywersyfikowana kompleksowo architektura — bezpieczna platforma technologiczna Phoenix Contact

Bezpieczny system uruchomieniowy SAFEOS jest oparty na dwukanałowej, zdywersyfikowanej i bardzo wydajnej architekturze. Dzięki niezależnej certyfikacji można go stosować do aplikacji SIL 2 i SIL 3 w różnych rodzajach architektury CPU z systemem operacyjnym lub bez systemu. SAFEOS można stosować zarówno w konfigurowalnym urządzeniu bezpieczeństwa o bardzo niskim zużyciu zasobów, jak i w wydajnym sterowniku bezpieczeństwa lub sterowniku robota.

  • Skalowalność systemu uruchomieniowego SAFEOS ułatwia zintegrowanie bezpiecznego sterownika.
  • Wysoka dywersyfikacja pozwala na stosowanie sprzętu jedno- lub dwukanałowego.

SAFEOS Software Development Kit (SIL 3)

Karton oprogramowania Bezpieczny SDK  

Łatwe projektowanie bezpiecznych sterowników

Szybkie i proste tworzenie bezpiecznych urządzeń i rozwiązań odgrywa coraz większą rolę. Ważna jest przy tym skalowalność komponentów technologicznych. Spektrum zastosowań sięga od prostej konfiguracji parametrów funkcji bezpieczeństwa, poprzez sterowniki miniaturowe lub napędy, po programowalne sterowniki bezpieczeństwa do maszyn, urządzeń i robotów.

Certyfikowane komponenty oprogramowania mogą znacznie skrócić czas projektowania sterowników, urządzeń i systemów bezpieczeństwa, ponieważ można je zintegrować natychmiast.

Safety Alliance — otwarta platforma bezpieczeństwa funkcjonalnego

Logo Safety Alliance  

Wiodąca rola przy technologii bezpieczeństwa funkcjonalnego w ramach Safety Alliance

Czołowi producenci z branży automatyki przemysłowej, dostawcy technologii i rozwiązań, specjaliści i dostawcy usług w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego połączyli swoje siły w celu promowania, dalszego rozwoju i wsparcia otwartej platformy technologicznej.

Trzonem platformy Safety Alliance jest technologia oprogramowania Phoenix Contact. Wspólnie oferujemy otwarty standard, produkty i usługi do wiodących rozwiązań bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Producenci urządzeń i dostawcy rozwiązań mogą projektować indywidualne produkty na bazie standardowych i certyfikowanych niezależnie komponentów technologicznych. Upraszcza to znacznie stosowanie techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Certyfikowane kompetencje i doświadczenie

Phoenix Contact-Software od ponad 30 lat dostarcza wiodącą technologię oprogramowania do automatyzacji. Już od 2000 roku tworzymy bezpieczne oprogramowanie. Nasz proces projektowania bezpiecznych komponentów oprogramowania przeszedł certyfikację przez TÜV Rheinland zgodnie z IEC 61508:2010. Certyfikaty TÜV Rheinland i Instytutu Bezpieczeństwa Pracy (IFA) znajdziesz na stronie „Karty katalogowe i certyfikaty”.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij