nowość
Modułowe obudowy do elektroniki ICS dla nowoczesnych urządzeń IoT.
Rozwiązania oferowane przez modułowy system obudów ICS są tak zróżnicowane, jak wymagania stawiane nowoczesnemu osprzętowi do automatyki przemysłowej. Sięgnij po zalety systemu obudów oferującego różne wielkości, różne techniki przyłączeniowe oraz opcjonalne łączniki T-BUS na szynę DIN.
nowość
nowość
nowość
nowość
nowość
Stwórz indywidualne pokrywy do obudów serii ICS, użyj druku 3D w PROTIQ do wykonania prototypów. Gdy wybierzesz już ostateczną wersję, indywidualna pokrywa do obudowy trafi do produkcji seryjnej.
Obudowa ICS dzięki swej elastyczności umożliwia realizację złożonych rozwiązań na niewielkiej przestrzeni:
Dzięki pasywnym radiatorom obudowy do elektroniki można stosować również w warunkach wysokiej temperatury. Radiatory można dostosować indywidualnie do kształtu urządzenia. Zachęcamy do skorzystania z naszych kompleksowych usług. Oferujemy pomoc np. przy optymalnym zaplanowaniu układu płytki drukowanej poprzez zaawansowane symulacje termiczne.
Światłowody HS LC do obudów do elektroniki są dostępne w różnych wersjach. Na życzenie oferujemy również usługi obróbki obudów do elektroniki.
Obudowy modułowe zapewniają ochronę płytki drukowanej i pozwalają stworzyć optymalne rozwiązanie dla danego urządzenia. Równocześnie umożliwiają oszczędność miejsca, czasu i pieniędzy. Wykorzystaj różnorodne możliwości wyboru z naszego szerokiego asortymentu. Zyskasz bezpieczne, trwałe i dopracowane obudowy do urządzeń przemysłowych i półprzemysłowych. Nasze obudowy oferują optymalne wykorzystanie miejsca dzięki różnym szerokościom i wysokościom.
"$pageName" na