Jedna złączka szynowa – dwa rodzaje połączeń. Wykorzystaj zalety danego rodzaju połączenia.
Połącz umiejętnie techniki przyłączeniowe i wykorzystaj oferowane przez nie zalety przy podłączaniu szaf sterowniczych i urządzeń obiektowych – sięgnij po złączki hybrydowe Phoenix Contact.
Chcesz zastosować różne rodzaje połączeń do wewnętrznej i zewnętrznej części szafy sterowniczej? Nasze złączki hybrydowe to ciekawe i praktyczne rozwiązanie pozwalające sprostać stawianym wymaganiom.
Wystarczy wybrać odpowiednią kombinację
z połączeniem Push-in i przyłączem śrubowym.
Kompaktowe złączki do rozdzielania potencjałów oferują szereg możliwości zastosowania:
Złącza odłącznikowe przekładnika pomiarowego zapewniają wysoki komfort we wszystkich koniecznych układach pomiarowych obwodów wtórnych przekładników prądowych. Również tutaj możesz wykorzystać możliwość łączenia różnych technik przyłączeniowych: połączenie Push-in do przyłączy wewnątrz szafy sterowniczej i uniwersalne przyłącze śrubowe do podłączenia zewnętrznego przekładnika.
Akcesoria:
① Izolowany wtyk zwierający KSSI...
② Gniazdo pomiarowe PSBJ 6-T...
③ Mostek zwierający z elementem izolującym SCBI 10-8,15...
④ Wtyk zwierający KSS...
"$pageName" na