Obniżenie kosztów dzięki możliwości wyboru odpowiedniej funkcjonalności
Kompaktowe hybrydowe rozruszniki silnika umożliwiają bezpieczne i niezawodne przełączanie silników. Urządzenia te stosuje się do realizacji funkcji nawrotnej i ochrony trójfazowych silników asynchronicznych o mocy od 50 W do 3 kW. Oferta hybrydowych rozruszników silnika składa się z rozruszników bezpośrednich i nawrotnych, dostępnych z różnymi funkcjami, takimi jak wyłączenie awaryjne czy ochrona silnika.
Hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON spełniają wymagania typu koordynacji II wg IEC/EN 60947-4-2. Oznacza to ochronę osób, maszyn i instalacji, również w przypadku zwarcia. W przypadku zwarcia aby urządzanie wróciło do pełnej sprawności wystarczy wymienić tylko bezpieczniki.
Hybrydowe rozruszniki silnika można szybko zamontować na adapterze montażowym. Ma to wiele zalet:
"$pageName" na