Hybrydowe rozruszniki silnika w wersji modułowej zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu i prostą obsługę.
CONTACTRON pro to nowa seria produktów Phoenix Contact, która oferuje łatwą integrację funkcji bezpieczeństwa oraz możliwość modułowej rozbudowy. Bazują na technologii hybrydowej – w celu zapewnienia większej prostoty bezpieczeństwa funkcjonalnego, wysokiej dyspozycyjności systemu oraz nieskomplikowanej obsługi.
Przekaźnik bezpieczeństwa zainstalowany przed rozrusznikiem gwarantuje bezpieczne zatrzymanie podłączonych silników zgodnie z poziomem Pl e. Dzięki modułom z certyfikatem TÜV zapewnione jest maksymalne uproszczenie bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Dziesięciokrotnie dłuższa żywotność dzięki technologii hybrydowej CONTACTRON: połączenie odpornej na zużycie technologii półprzewodnikowej z wytrzymałą techniką przekaźnikową zapewnia wyższą dyspozycyjność systemu.
Niedrogie łączniki na szynę nośną T-BUS upraszczają oprzewodowanie, obniżając tym samym koszty. Umożliwiają one na łatwe przesyłanie różnych sygnałów (24 V zasilania, masy i sygnału wyłączenia) oraz umożliwiają rozszerzenie zestyków sygnału zwrotnego.
Dodatkowy komunikat zwrotny o statusie silnika: opcjonalny moduł przekaźnikowy umożliwia niezawodne monitorowanie stanu silnika, np. ruch w prawo lub w lewo.
Za pomocą łączników na szynę nośną T-BUS można zrealizować grupowe wyłączenie awaryjne wszystkich kolejnych hybrydowych rozruszników silnika bez dodatkowego oprzewodowania.
Dodatkowo wszystkie moduły mogą być przez nie zasilane. Opcjonalny moduł sygnalizacji zwrotnej umożliwia monitorowanie stanu silnika ze sterowni.
"$pageName" na