Powrót do przegladu

Sieciowe hybrydowe rozruszniki silnika

Połączenie z magistralą obiektową przez system INTERFACE (IFS)

Przykład zastosowania systemu IFS  

Połączenie z magistralą obiektową przez system INTERFACE

Hybrydowe rozruszniki silnika łączą się z PROFINET za pośrednictwem bramy EMPNET-GATEWAY-IFS. Połączenie następuje poprzez konektor na szynę nośną, który służy zarówno do zasilania urządzeń napięciem 24 V, jak i ich wysterowania. Cyfrowe wyjścia do wysterowania rozruszników silnika nie są potrzebne. Silniki są w bezpieczny sposób wyłączane za pomocą wejść Enable z przekaźnikiem bezpieczeństwa lub sterownika bezpieczeństwa z certyfikatem PL e. Brama sieciowa EM-PNET-GATEWAY-IFS ma osiem cyfrowych wejść i cztery dowolnie programowalne wyjścia. W szczególności w przypadku instalacji modułowych lub zdecentralizowanych można ograniczyć liczbę kart I/O w układzie sterowania oraz liczbę modułów Remote I/O.
W tym celu bezpośrednio łączy się na przykład przełącznik pozycyjny z bramą PROFINET.

Połączenie z magistralą obiektową poprzez SmartWireDT™

Przykład zastosowania technologii SmartWireDT™  

Połączenie z magistralą obiektową poprzez SmartWireDT™

Dzięki SmartWire-DT™ hybrydowe rozruszniki silnika oraz urządzenia sterowniczo-sygnalizacyjne łączy się bezpośrednio ze sterownikiem poprzez bramkę. SmartWire-DT™ umożliwia ograniczenie nakładów na oprzewodowanie. Szafy sterownicze są dzięki temu przejrzyste i kompaktowe. Bezpieczne wyłączenie zapewnia przekaźnik bezpieczeństwa PSR.

 

Technologia SmartWire-DT™

Technologia SmartWire-DT™  

Technologia SmartWire-DT™

SmartWire-DT™ to kontynuacja wydajnej koncepcji oprzewodowania hybrydowego rozrusznika silnika CONTACTRON. SmartWireDT™ przejmuje dla maksymalnie 99 uczestników wymagające dużych nakładów okablowanie równoległe.


Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij