Hybrydowe rozruszniki silnika

Inteligentne sterowanie silnikiem

Inteligentne sterowanie silnikiem

Kompaktowe hybrydowe rozruszniki silników pozwalają szybko i niezawodnie załączać silnik i zmieniać kierunek jego pracy.

Powrót do Elektroniczne urządzenia łączeniowe i sterowanie silnikiem

Kategoria

Szukaj w Hybrydowe rozruszniki silnika

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Potrzebujesz nowoczesnego układu sterowania silnikiem, który będzie solidny, niezawodny i trwały? Hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON łączy w sobie nawet cztery funkcje: uruchamianie silnika, funkcję nawrotną, ochronę silnika przed przeciążeniem i zatrzymanie awaryjne. Poza standardowymi urządzeniami przeznaczonymi do oprzewodowania równoległego dostępne są również warianty przeznaczone do pracy w sieci, które można zintegrować w otoczeniu magistrali obiektowej.

Zalety

  • Zajmuje mniej miejsca dzięki szerokości wynoszącej zaledwie 22,5 mm
  • Łatwe oprzewodowanie dzięki zintegrowanemu układowi blokady, oprzewodowaniu obciążenia oraz złączu SmartWire-DT™
  • 10 razy dłuższa żywotność dzięki technologii hybrydowej CONTACTRON
  • Proste włączenie układu sterowania silnika do powszechnie dostępnych systemów magistrali poprzez bramkę IFS
  • Bezpieczne wyłączanie dzięki zintegrowanej funkcji bezpieczeństwa do SIL 3 i PL e

Przegląd produktów CONTACTRON

Przegląd oferty

CONTACTRON (IFS)

[1] Bramka:

Do integracji w otoczeniu magistrali obiektowej. Umożliwia połączenie do 32 uczestników w ramach sieci. Oprócz realizacji protokołu i koordynacji uczestników interfejs danych służy do nadrzędnego sterowania.

[2] Hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON:

Kompaktowe hybrydowe rozruszniki silników CONTACTRON pozwalają załączać silnik i zmieniać kierunek jego pracy w sposób szybki i niezawodny. Różne wersje wykonania umożliwiają dobór urządzenia dopasowanego do potrzeb. Oprócz specjalnych wariantów z ochroną przeciwzwarciową dostępne są również urządzenia do podłączania w ramach sieci przeznaczone do użytku w otoczeniach magistrali obiektowej.

[3] Urządzenie do sterowania silnikiem CONTACTRON:

Za pomocą urządzenia do sterowania silnikiem można rozpoznać wszystkie krytyczne stany obciążenia, dzięki czemu silnik i części mechaniczne instalacji są optymalnie chronione.

[4] System INTERFACE (IFS):

System INTERFACE składa się z uczestników, których można połączyć ze sobą konektorem na szynę nośną (T-BUS). Ponieważ tradycyjne oprzewodowanie równoległe nie jest konieczne, można ograniczyć nakłady na oprzewodowanie.

Technologia hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON

Technologia CHM  

Włączanie bez zużycia dzięki technologii hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON

Technologia hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON łączy odporną na zużycie technologię półprzewodnikową i wytrzymałą technikę przekaźnikową.

Te sterowane mikroprocesorem urządzenia umożliwiają delikatne włączanie silników i znaczne odciążenie styków przekaźnika. Dzięki temu hybrydowe rozruszniki silnika odznaczają się 10-krotnie większą trwałością w porównaniu z mechanicznymi urządzeniami łączeniowymi.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij