nowość
Za pomocą hybrydowych złączy wtykowych przesyłane są równocześnie sygnały, dane i moc.
Phoenix Contact oferuje asortyment produktów w postaci hybrydowych złączy wtykowych do interfejsów komunikacyjnych i przyłączy silników o dużej mocy. W ten sposób, zajmując mało miejsca, można łatwo za pomocą jednego złącza wtykowego przesyłać dane, sygnały i moce.
Hybrydowe złącza wtykowe M40 dzięki swej wytrzymałej konstrukcji nadają się przede wszystkim do serwonapędów i aplikacji Daisy Chain. Dzięki różnym wkładkom do danych oraz różnemu kodowaniu mechanicznemu za pomocą jednego złącza wtykowego można przesyłać bezpiecznie sygnały, dane i zasilanie.
Prąd do 70 A
Napięcie do 630 V AC / 850 V DC
Przekroje przyłączeniowe do 16 mm²
Zestyki: 4x sygnały, 4x dane (wymienne na 4x sygnały),
4x zasilanie + PE
Skonfiguruj złącza z odpowiednim, gotowym kablem dostosowane do Twojej aplikacji.
Kable i przewody
"$pageName" na