Huby

Sieć przemysłowa

Sieć przemysłowa

Szybkie i łatwe rozwiązanie dla Powerlink oraz FL Net: huby przemysłowe

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Huby

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Podstawowe wyposażenie do niezawodnej komunikacji w automatyce: huby przemysłowe Phoenix Contact są idealnie dopasowanymi i odpornymi składnikami sieci Ethernet, za pomocą których można również pewnie podłączyć duże sieci CSMA/CD.

Zalety dla klienta

  • Ekonomiczna budowa dużych sieci – dzięki dostępności hubów nawet z 16 portami
  • Różne możliwości zastosowania dzięki przełączanej prędkości transmisji 10 lub 100 MBit/s
  • Łatwe kaskadowanie za pomocą standardowych kabli
  • Brak konfiguracji – dzięki pełnej przejrzystości w sieci
  • Krótkie czasy opóźnień gwarantują szybką obróbkę danych

Uznane rozwiązanie techniczne - zwarty montaż na szynie nośnej

Hub z portem Outcross oraz przełącznikiem 10/100 MBit/s  

Hub z portem Outcross oraz przełącznikiem 10/100 MBit/s

Nasze huby przekonują swoją wysoką odpornością na zakłócenia elektromagnetyczne oraz redundantnym zasilaniem. Chcąc zapewnić maksimum wielostronności oferujemy oprócz tego:

  • Zmienna prędkość transmisji: za pomocą przełącznika na przodzie obudowy dopasowuje się szerokość pasma użytkowników końcowych – 10 lub 100 MBit/s.
  • Łatwa rozbudowa: za pomocą portu Outcross łączy się do trzech hubów, każdy po 16 portów – krosowanym lub prostym kablem standardowym. Oznacza to do 44 urządzeń końcowych w jednej domenie kolizji.  

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij