Seria uniwersalnych przekaźników elektromechanicznych oferuje różne możliwości zastosowania.
System przekaźników PLC-INTERFACE to wydajny interfejs łączącym sterownik i urządzenia peryferyjne. PLC-INTERFACE to kompleksowa oferta kompaktowych, wtykanych przekaźników elektromechanicznych i półprzewodnikowych. Ofertę uzupełnia obszerny asortyment akcesoriów i okablowanie systemowe.
Przekaźniki elektromagnetyczne to elementy przełączające pomiędzy sterownikiem a urządzeniami wykonawczymi bądź czujnikami. Przekaźniki elektromechaniczne mogą służyć jako uniwersalny i niedrogi interfejs.
Elektroniczne moduły przekaźnikowe o identycznej konstrukcji można stosować do napięcia łączeniowego zarówno AC, jak i DC.
Główne zastosowania:
Moduły przekaźnikowe stosuje się w bardzo szerokich zakresach napięcia i prądu. Moduły są odporne krótkotrwale na przeciążenie.
Przekaźniki półprzewodnikowe w zastosowaniach przemysłowych przełączają sygnały od kilku mA do 10 A, nie ulegając zużyciu. Służą jako trwały, wysokiej jakości interfejs między sterownikiem a urządzeniami wykonawczymi i czujnikami.
W przypadku przekaźników półprzewodnikowych można wybierać pomiędzy różnymi technologiami: do obciążeń AC lub DC.
Najczęstsze zastosowania:
Moduły przekaźnikowe są dostępne w wersjach dla wszystkich powszechnych napięć sterowania i obciążenia do 250 V AC. Ponadto zintegrowane układy ochronne gwarantują bezpieczną pracę w razie przepięć przejściowych.
"$pageName" na