Małe moce muszą być przetwarzane przede wszystkim w takich zastosowaniach, w których sygnały są przekazywane na wejścia sterownika. Można tutaj mówić np. o czujnikach zbliżeniowych lub czujnikach stanu napełnienia, które w procesach zautomatyzowanych stosowane są jako nadajniki sygnałów.
Przedstawienie problemu
W czasie rejestracji sygnałów czujników w celu ich przekazania do sterownika następuje przełączanie małych obciążeń. Prąd łączeniowy w obwodzie wyjściowym wynosi zaledwie kilka miliamperów.
Atmosfera środowiska powoduje powstawanie na stykach warstw tlenków i siarczków. Warstwy te zwiększają rezystancję styków. Przy wyższych prądach łączeniowych warstwy te są niszczone przez powstające łuki elektryczne, dzięki czemu nadal możliwe jest niezawodne łączenie. Jednakże przy małych obciążeniach prąd łączeniowy nie jest wystarczająco duży, aby wytworzyć łuk elektryczny. Z tego powodu po pewnym czasie dalsze niezawodne łączenie nie jest już możliwe.
W tym obszarze stosowane są przekaźniki z pozłacanymi stykami. Złoto jest elementem pasywnym. Nie wchodzi ono w związki np. z cząsteczkami siarki zawartymi w otaczającym powietrzu, dzięki czemu nie powstaje warstwa siarczków. Dlatego pozłacane styki wciąż zachowują stałą, niską rezystancję. Właściwości te umożliwiają niezawodne łączenie małych obciążeń.
Korzyści
Produkt
Firma Phoenix Contact oferuje moduły przekaźnikowe z pozłacanymi stykami. W oznaczeniu artykułu można je rozpoznać po dodatkowym członie „AU”.
"$pageName" na