Powrót do przegladu

Obieg wody w zakładzie chemicznym

Zastosowanie

Zakład chemiczny  

Przekaźnik jako interfejs dla różnych procesów instalacji

W zakładach chemicznych woda wymagana jest we wszystkich procesach wytwórczych. Służy ona np. do napędu turbin lub jako czynnik grzewczy. Do sterowania obiegiem wody służą tutaj zawory elektromagnetyczne prądu stałego 24 V.

Wysterowanie zaworu elektromagnetycznego realizowane jest przez PLC, równocześnie wymagany jest komunikat zwrotny o stanie zaworu. Niewątpliwe wyzwanie stanowi tutaj ograniczona przestrzeń.

Rozwiązanie

Schemat aplikacji: Dwa przekaźniki przełączające cztery zawory elektromagnetyczne  

Dwa przekaźniki przełączające cztery zawory elektromagnetyczne

Firma Phoenix Contact dysponuje dużym wyborem kompaktowych modułów przekaźnikowych do aplikacji w warunkach ograniczonej przestrzeni. Moduły PLC-2R … oferują dwa niezależnie wysterowywalne przekaźniki w obudowie o szerokości tylko 6,2 mm. Umożliwia to ergonomiczną realizację różnych funkcji.

Dzięki zastosowaniu dwóch zintegrowanych przekaźników użytkownik uzyskuje podwojoną gęstość kanałów. Po stronie wyjściowej oba przekaźniki mają rozdzielone potencjały plus i minus.

Korzyści

  • Bardzo ergonomiczne dzięki małej szerokości zabudowy 6,2 mm
  • Podwojona gęstość kanałów dzięki dwóm zintegrowanym przekaźnikom
  • Oszczędność czasu przy rozdziale potencjałów dzięki mostkom wtykowym
  • Łatwa technika przyłączeniowa do wyboru: Zarówno z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, jak i Push-In

 

Produkty

OznaczenieNumer artykułu
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
PLC-2RPT-24DC/12901639
OznaczenieNumer artykułu
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
PLC-2RPT-24DC/1

Powrót do przegladu
Więcej informacji
Przykłady zastosowań

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410