W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności przekaźniki PLC są dostępne do wyboru z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi lub push-in.
Technologia push-in umożliwia łatwe, bezpośrednie wtykanie przewodów o małych przekrojach od 0,34 mm² bez używania narzędzi. Charakteryzuje się ona wysoką jakością kontaktowania i niską siłą wtykania. Umożliwia to szybkie, wygodne i pewne okablowanie.
Używając kolorowo oznaczonych, izolowanych mostków wtykowych, można zaoszczędzić przy modułach przekaźnikowych PLC do 70% czasu na okablowanie.
Szczególnie efektywne są mostki ciągłe, które pasują również do mieszanych zabudów PLC 6,2 mm i 14 mm.
Połączenie systemu przekaźników PLC-INTERFACE i dopasowanego okablowania systemowego tworzy szybkie, wtykowe połączenie sterownika i przekaźników.
Dzięki adapterom czołowym, kablom systemowym i adapterom PLC-V8 uzyskuje się systemową koncepcję łatwego okablowania. W porównaniu z pracochłonnym okablowaniem jednostkowym pozwala to zaoszczędzić czas i nakłady finansowe.
"$pageName" na