Powrót do przegladu

Zastosowania kolejowe

Zastosowanie

Peron  

Niezawodne przekaźniki specjalnie do zastosowań kolejowych

W obszarze zastosowań kolejowych obowiązuje norma DIN EN 50155. W oparciu o tę normę w przypadku przekaźników obowiązują specjalne wymagania dotyczące następujących parametrów:

  • Napięcie robocze
    W przypadku zastosowań kolejowych napięcie robocze musi się mieścić w zakresie pomiędzy 70% a 125% napięcia znamionowego. Standardowo zakres ten wynosi od 80% do 110% napięcia znamionowego.
  • Temperatura otoczenia
    Przekaźniki w środowisku kolejowym często wystawione są na ekstremalne temperatury w zakresie od -40 C do +70 C. Przyczyną tego jest umieszczanie części szaf sterowniczych, w obudowach stalowych i bez izolacji termicznej, poniżej kabiny pasażerskiej.

Rozwiązanie

Przekaźniki sprzęgające do zastosowań kolejowych  

Przekaźniki sprzęgające o wysokiej odporności na wstrząsy i wibracje

Przekaźniki sprzęgające PLC…RW spełniają te specjalne wymagania. Ponadto dzięki połączeniu sprężynowemu oferują one wysoką odporność na wstrząsy i wibracje.
 
Korzyści

  • Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje zgodnie z normą DIN EN 50155 dzięki technice przyłączeniowej z wykorzystaniem zacisków Push-In lub zacisków sprężynowych
  • Optymalna praca przekaźnika dzięki szerokozakresowemu układowi elektronicznemu
  • Oszczędność czasu przy rozdziale potencjałów dzięki mostkom wtykowym

Produkt
Do tych aplikacji firma Phoenix Contact oferuje moduły typoszeregu PLC-…/RW.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410