Zaciski do prac w wysokich temperaturach

Najwyższa niezawodność styku

Najwyższa niezawodność styku

Bezpieczeństwo połączenia nawet w bardzo wysokich temperaturach dzięki zastosowaniu izolacji ceramicznej.

Powrót do Przyłącze śrubowe

Kategoria

Szukaj w Zaciski do prac w wysokich temperaturach

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Trudne warunki eksploatacyjne, strefy zagrożenia wybuchem oraz środowiska agresywne chemicznie: wszędzie tam zaciski do prac w wysokich temperaturach stanowią idealne rozwiązanie. Gwarancją najwyższego bezpieczeństwa jest certyfikat dopuszczający do zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem.

Zalety dla klienta

  • Łatwa obsługa i użytkowanie dzięki zastosowaniu sprawdzonego przyłącza śrubowego
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa – przeznaczony do zastosowań w warunkach trudnych i zagrożenia wybuchem
  • Zwarta konstrukcja zajmuje niewiele miejsca
  • Możliwość łatwego rozprowadzania potencjałów poprzez mostkowanie łańcuchowe

Zastosowanie w wysokich temperaturach

Zaciski do prac w wysokich temperaturach  

Sprawdzone i niezawodne rozwiązanie w wysokich temperaturach

Szukasz pewnego i bezpiecznego sposobu łączenia? Także w warunkach dużego obciążenia termicznego oraz przy bardzo dużych zmianach temperatury? Zaciski do prac w wysokich temperaturach przystosowane są do eksploatacji w temperaturach do 220 °C.

Ponadto:

  • Zaciski do prac w wysokich temperaturach obudowane są odpornym na zmiany temperatury oraz niepalnym materiałem izolacyjnym.
  • Montaż odbywa się na szynie nośnej NS 32 o profilu 'G' - poprzez zatrzaśnięcie w stopce zacisku.
  • Możliwość łatwego rozprowadzania potencjałów poprzez mostkowanie łańcuchowe.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410