Złączki wysokoprądowe

Złączki wysokoprądowe

Wydajne

Podłącz bezpiecznie duże przekroje przewodów do 240 mm².

Powrót do Przyłącze śrubowe

Kategoria

Szukaj w Złączki wysokoprądowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Czego sobie tylko zażyczysz: dzięki dużemu zakresowi przekrojów znamionowych, najwyższym siłom docisku styków, możliwości mostkowania i elastycznym możliwościom montażu złączki wysokoprądowe stają się najbardziej uniwersalnymi w oprzewodowaniu obwodów mocy.

Zalety

  • Proste w obsłudze dzięki sprawdzonemu zaciskowi śrubowemu
  • Niewymagające konserwacji dzięki sprężynującym elementom zacisku
  • Łatwy odczep napięciowy dzięki opcjonalnie zatrzaskowym zaciskom
  • Łatwy rozdział potencjałów dzięki mostkom śrubowym lub mostkom wtykanym
  • Wszechstronne możliwości opisywania i kontroli
  • Elastyczny montaż dzięki wariantom montażu na szynie nośnej lub montażu bezpośredniego
  • Zredukowane koszty montażu i logistyki dzięki fabrycznie zmontowanym blokom złączy

Rozdzielacze potencjałów wysokoprądowych

Łatwy rozdział potencjału  

Łatwy rozdział potencjału

Dzięki napięciu znamionowemu 1500 V kompaktowe złączki wysokoprądowe UKH 70/4X10 idealnie nadają się do stosowania w produkcji energii odnawialnej — w szczególności w fotowoltaice. Cztery zintegrowane złącza odgałęzień o przekroju znamionowym 10 mm² zapewniają łatwe zasilanie lub rozdział potencjału. Bloki rozdziału potencjału są realizowane za pośrednictwem mostków śrubowych.

Złącza wysokoprądowe

Z wykorzystaniem techniki przyłączy sworzniowych  

Z wykorzystaniem techniki przyłączy sworzniowych

Złącza wysokoprądowe UHV mają przekrój znamionowy do 240 mm² i oferują kombinację bezpośredniego zacisku śrubowego, np. do wewnętrznego oprzewodowania, i przyłącza sworzniowego z końcówką oczkową do zewnętrznego oprzewodowania szaf sterowniczych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410