nowość
Wysoka jakość narzędzi ręcznych gwarantuje komfortową i bezpieczną pracę.
Cięcie, zdejmowanie izolacji, zaciskanie, przykręcanie i mierzenie — Phoenix Contact oferuje optymalnie dobrane narzędzia do każdego zastosowania w elektrotechnice. Poznaj nasze wysokiej jakości narzędzia do obróbki i pomiaru z oferty produktów TOOL fox.
Komfortowe cięcie bez uczucia zmęczenia: obróbka przewodów i kabli do 1400 mm² i średnicy do 100 mm niemal bez zgnieceń.
Szybkie, precyzyjne i bezpieczne usuwanie izolacji z wszelkiego rodzaju przewodów i kabli: ustawienie na dany przekrój przewodu następuje w sposób automatyczny.
Mechanicznymi szczypcami zaciskowymi szybko i bez wysiłku wykonasz wszystkie rodzaje styków. Specjalna metoda przenoszenia siły obniża o 25 % niezbędny nakład siły przy zachowaniu maksymalnego docisku.
Z mobilnym automatem ręcznym ściągnięcie izolacji i zaciśnięcie końcówki na przewodzie trwa maksymalnie dwie sekundy.
Uniwersalne narzędzia, łączące w sobie wiele funkcji od szczypiec do bindowania kabli aż po narzędzie do cięcia kanałów kablowych, znajdują zastosowanie w bardzo wielu sytuacjach.
Na narzędziach do usuwania izolacji oraz narzędziach zaciskowych można teraz wykonać trwałe grawerowanie laserowe. Dzięki temu możliwa jest personalizacja narzędzi.
Wszystkie narzędzia możliwe do opisania narzędzia są dostępne online na stronie Phoenix Contact. Ich oznaczenie zawiera ciąg liter „CUS”. Dane opisu wprowadza się podczas procesu zamawiania bądź zapytania bezpośrednio przy danym artykule.
Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie TIM S.A.
Kup terazWszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie Alfa Elektro
Kup teraz
"$pageName" na