Panele operatorskie HMI i komputery przemysłowe do zastosowań zewnętrznych

Panele operatorskie HMI i komputery przemysłowe do zastosowań zewnętrznych

Stworzone do ekstremalnych warunków

Wytrzymałe panele operatorskie HMI i komputery przemysłowe odporne na agresywne warunki środowiskowe i środki chemiczne.

Powrót do Panele operatorskie i komputery przemysłowe

Kategoria

Szukaj w Panele operatorskie HMI i komputery przemysłowe do zastosowań zewnętrznych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Panele operatorskie HMI i komputery przemysłowe do zastosowań zewnętrznych są przystosowane do pracy na zewnątrz i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki płycie przedniej o stopniu ochrony IP67 oraz rozszerzonemu zakresowi temperatur urządzenia te można stosować np. w kolumnach stacji ładowania lub innych zastosowaniach zewnętrznych, np. w oczyszczalniach ścieków.

Zalety

  • Perfekcyjne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych dzięki ekranowi nieodbijającemu światła słonecznego i wykonaniu z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne
  • Możliwość obsługi również w rękawicach roboczych
  • Odporność na promieniowanie UV i IR, a także czynniki środowiskowe, takie jak mgła solna lub termity
  • Odporność na chemikalia, np. agresywne środki czyszczące czy środki przeciwoblodzeniowe do samolotów
  • Możliwość pracy w ekstremalnych warunkach dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur od -20°C do +70°C

Stworzone do użytku na zewnątrz

Urządzenie z płytą czołową IP67  

Możliwość obsługi w rękawicach

W praktyce panele operatorskie HMI i komputery przemysłowe wyróżniają się prostą obsługą i serwisem oraz długim okresem eksploatacji. Jest to możliwe dzięki właściwościom urządzenia dostosowanym specjalnie do wymogów zewnętrznych.

  • Niezależnie od warunków atmosferycznych, w jakich pracuje urządzenie, płyta czołowa IP67 oferuje trwałą i niezawodną ochronę.
  • Obsługa i nadzór mogą być teraz szybsze i prostsze. Wszystkie urządzenia do zastosowań zewnętrznych można obsługiwać również w rękawicach.

Innowacyjna technologia ekranu

Panele operatorskie HMI z ekranem nieodbijającym światła  

Dobra czytelność w świetle słonecznym

Urządzeń możesz używać również w słońcu. Dzięki funkcji Optical Bonding ekran paneli operatorskich i komputerów przemysłowych do zastosowań zewnętrznych jest zawsze czytelny. Dodatkowo ekrany posiadają powłokę antyrefleksyjną (AR coating), która zapewnia dobrą czytelność również przy jaskrawym słońcu. Wbudowany filtr UV i IR zapewnia długi okres użytkowania paneli operatorskich HMI i komputerów przemysłowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij