Panele operatorskie i komputery przemysłowe do trudnych warunków otoczenia

Panele operatorskie i komputery przemysłowe do trudnych warunków otoczenia

Stworzone do ekstremalnych warunków

Wytrzymałe panele operatorskie i komputery przemysłowe odporne na agresywne warunki środowiskowe i środki chemiczne.

Powrót do Panele operatorskie i komputery przemysłowe

Kategoria

Szukaj w Panele operatorskie i komputery przemysłowe do trudnych warunków otoczenia

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasze panele operatorskie i komputery przemysłowe typu rugged są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Dzięki płycie przedniej o stopniu ochrony IP67 oraz rozszerzonemu zakresowi temperatur urządzenia te można stosować np. w kolumnach stacji ładowania lub innych zastosowaniach zewnętrznych o trudnych warunkach otoczenia, np. w oczyszczalniach ścieków.

Zalety

  • Perfekcyjne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych dzięki ekranowi nieodbijającemu światła słonecznego i wykonaniu z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne
  • Możliwość obsługi również w rękawicach roboczych
  • Odporność na promieniowanie UV i IR, a także czynniki środowiskowe, takie jak mgła solna lub termity
  • Odporność na chemikalia, np. agresywne środki czyszczące czy środki przeciwoblodzeniowe do samolotów
  • Możliwość pracy w ekstremalnych warunkach dzięki zwiększonemu zakresowi temperatur od -40°C do +70°C

Stworzone do użytku w trudnych warunkach otoczenia

Urządzenie z płytą czołową IP67  

Możliwość obsługi w rękawicach

W praktyce panele operatorskie i komputery przemysłowe wyróżniają się prostą obsługą i serwisem oraz długim okresem eksploatacji. Jest to możliwe dzięki właściwościom urządzenia dostosowanym specjalnie do wymogów zewnętrznych.

  • Niezależnie od warunków atmosferycznych, w jakich pracuje urządzenie, płyta czołowa IP67 oferuje trwałą i niezawodną ochronę.
  • Obsługa i nadzór mogą być teraz szybsze i prostsze. Wszystkie urządzenia typu rugged można obsługiwać również w rękawiczkach.

Innowacyjna technologia ekranu

Panele operatorskie z ekranem nieodbijającym światła  

Dobra czytelność w świetle słonecznym

Urządzeń możesz używać również w słońcu. Dzięki funkcji Optical Bonding ekran paneli operatorskich i komputerów przemysłowych do zastosowań zewnętrznych jest zawsze czytelny. Dodatkowo ekrany posiadają powłokę antyrefleksyjną (AR coating), która zapewnia dobrą czytelność również przy jaskrawym słońcu. Wbudowany filtr UV i IR zapewnia długi okres użytkowania paneli operatorskich i komputerów przemysłowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410