Phoenix Contact stawia na technologię IT, tworząc przyszłościowe, wydajne i elastyczne rozwiązania dla automatyzacji. Światowe standardy sieci Ethernet, stała komunikacja oraz wszechstronność sprawiają, że automatyzacja wspierana technologiami IT staje się ważnym i ekonomicznym rozwiązaniem istniejących wymagań. Nasze urządzenia HMI stanowią integralną cześć tej koncepcji. Technologie IT wykorzystuje się, aby osiągnąć jak najlepszy poziom obsługi i monitorowania.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) | Zalety podczas uruchomienia, w zastosowaniach z serwerem DHCP. Po zalogowaniu się urządzeń HMI na serwerze, przydziela on automatycznie, ograniczone czasowo adresy IP ze zdefiniowanego obszaru adresów. Eliminuje to potrzebę ręcznego wprowadzania adresu IP. |
---|---|
DNS-Server (Domain Name System) | Zalety podczas prac serwisowych, o ile mamy dostęp do nazwy urządzenia oraz serwera DNS: serwer łączy nazwę urządzenia i adres IP. Jeżeli adres IP urządzenia obsługowego jest nieznany, dostęp do niego można uzyskać za pomocą jego nazwy, np. HMI_Presse_1. |
FTP (File Transfer Protocol) | Urządzenia HMI posiadają serwer FTP. Dzięki temu do systemu plików pamięci flash można ładować i w nim przechowywać dowolne pliki. W ten sposób aktualizację urządzenia można bezpiecznie i wygodnie przeprowadzić z poziomu środowiska programowania. W przypadku prac serwisowych można zapisać konfigurację urządzenia, projekt wizualizacji lub pliki raportów. |
OPC (OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control) | OPC jest to interfejs programowy. Serwer OPC udostępnia dane ze sterownika w celu wizualizacji. W kierunku przeciwnym, może on również wysłać z powrotem do SPS dane wprowadzone przez obsługę. |
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) | Z protokołu SMTP korzysta się wówczas, kiedy chcemy, aby wiadomości email lub SMS były wysłane do użytkownika bezpośrednio z programu wizualizacji. |
SNTP (Simple Network Time Protocol) | Za pomocą tego protokołu synchronizowany będzie np. zegar czasu rzeczywistego jednego z urządzeń HMI z czasem serwera czasu. |
SQL (Structured Query Language) | Język ten używany jest do odczytu i zapisu informacji w znormalizowanych na całym świecie bazach danych SQL. |
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) | TCP/IP umożliwia ethernetowe połączenie z oddaloną warstwą SPS m.in. poprzez PROFINET, Modbus-TCP lub EtherNet/IP. |
Webserver | W głównym urządzeniu obsługowym można, oprócz trybu runtime, umieścić na serwerze webowym projekt wizualizacji. W ten sposób inne urządzenia obsługowe uzyskują dostęp do projektu za pomocą standardowej przeglądarki i mogą go równolegle obsługiwać i monitorować (warunek wielu stanowisk). |
"$pageName" na