Powrót do przegladu

Elastyczna i wydajna wizualizacja: z wykorzystaniem technologii webowych

Technologie IT oferują wiele możliwości przydatnych w automatyzacji. Na potrzeby obsługi i nadzoru bardzo interesująca jest technologia webowa. Informacje binarne ze świata maszyn zostają dopasowane do ludzkiej percepcji. Oznacza to, że technologia webowa nadaje się optymalnie do interakcji pomiędzy człowiekiem i maszyną.  

Wiele zalet umożliwiających elastyczną obsługę i nadzór

Panele operatorskie HMI  

Elastyczna wizualizacja oparta na technologii WWW

Technologia WWW jest niedroga, a jednocześnie bardzo pożyteczna. Dodatkowo technologia ta jest niezależna od platformy, dzięki czemu np. interfejsy człowiek-maszyna stosować niezależnie od rodzaju sterowania.

Interfejsy człowiek-maszyna firmy Phoenix Contact wykorzystują technologię WWW do pobierania danych procesowych ze sterowników. Z drugiej strony użytkownik zapisuje w sterowniku strony wizualizacji.

Jedynym warunkiem wizualizacji za pomocą technologii WWW jest struktura klient/serwer obsługująca sieć Ethernet, czyli serwer WWW w sterowniku lub na komputerze oraz przeglądarka internetowa w interfejsie człowiek-maszyna. Do wizualizacji można użyć również zwyczajnego smartfonu lub tabletu.

Przeglądarka dostępna bezpłatnie dla wszystkich platform jest jednocześnie środowiskiem uruchomieniowym oprogramowania wizualizacji. Oznacza to brak kosztów licencji.

Wizualizacja Web na laptopie  

Wizualizacja oparta na sieci Web w standardowej przeglądarce

Poznaj zalety wizualizacji opartej na technologii WWW:

  • Niezależna od sprzętu i systemów operacyjnych
  • Łatwa obsługa i integracja z systemem
  • Bardzo niskie koszty szkoleń i projektowania
  • Przystosowana do konfiguracji komponentów polowych lub wizualizacji procesu aż do koncepcji centralnej lub przenośnej obsługi
  • Brak kosztów licencji uruchomieniowej
  • Niski koszt zakupu i niewielkie zużycie energii
  • Wyjątkowo elastyczna obsługa i nadzór dzięki dostępności z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie

Powrót do przegladu
Więcej informacji

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410