Seria HC-ALU wyróżnia się stabilnym profilem aluminiowym i stopniem ochrony IP65.
Solidne obudowy profilowe HC-ALU z aluminium zapewniają ochronę elektroniki przed pryskającą wodą oraz czynnikami mechanicznymi i termicznymi. Te obudowy obiektowe można stosować w zakresie temperatur od -40°C do +70°C i zapewniają wodoszczelność IP65 wg DIN EN 60529.
Profil podstawowy i profil pokrywy są wykonane z profilu wytłaczanego z anodowanego aluminium. Zapewnia to wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz dobre ekranowanie chroniące przed zakłóceniami. Ponadto obudowy te wykazują znakomitą odporność na wysoką temperaturę.
Obudowy profilowe serii HC-ALU wyróżniają się ergonomiczną konstrukcją. Ich płaskie powierzchnie są idealnym miejscem na nadruk.
Szeroki asortyment pozwala dostosować obudowę do wymogów konkretnego zastosowania. Poza asortymentem katalogowym oferujemy również usługi specjalne, takie jak niestandardowe długości profili, obróbka mechaniczna czy wykonywanie nadruków.
"$pageName" na