HART

Wired HART

Inteligentne urządzenia procesowe

W przypadku protokołu HART użytkownik ma do dyspozycji poza sygnałem 4...20 mA również inne funkcje parametryzacji i diagnostyki oraz dane procesu.

Powrót do Produkty według protokołów

Kategoria

  • Wired HART
    Wired HART

    Przewodowe komponenty HART: multipleksery, separatory, ochrona przed przepięciami

Szukaj w HART

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Produkty HART firmy Phoenix Contact to efekt naszego doświadczenia w dziedzinie Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET oraz technologii protokołu HART. Nasz aktywny udział w różnych centralnych komitetach normalizacyjnych umożliwia nam oferowanie produktów zawsze spełniających aktualne standardy. Poznaj teraz rodzinę naszych produktów. Dowiedz się, jak zwiększyć skuteczność Twoich przyszłych projektów automatyzacji.

Korzyści

  • Efektywna konfiguracja urządzeń obiektowych i diagnostyka stanu dzięki dostępowi online
  • Przesyłanie informacji HART do osobnych systemów do projektowania i zarządzania dzięki multiplekserom HART
  • Zwiększenie dyspozycyjności systemu dzięki prewencyjnemu wykrywaniu odchyłek i usterek

O HART

Modulowany sygnał HART  

Zintegrowany sygnał HART (Frequency Shift Keying)

HART (Highway Addressable Remote Transducer) ma na swoim koncie ponad dwadzieścia lat doświadczenia w trudnym świecie technologii procesowych, dzięki czemu nie musi już dziś udowadniać swej prekursorskiej roli. W połączeniu z rozwiązaniami Phoenix Contact może bez problemu przygotować każdy system na cyfrowy postęp najbliższych lat.

Na całym świecie zainstalowano już 40 milionów urządzeń z wbudowanym sygnałem HART. W większości przypadków sygnał ten nie jest jeszcze wykorzystywany do zwiększenia dostępności urządzeń. Dzięki naszemu niedrogiemu rozwiązaniu już teraz warto monitorować na bieżąco swoje urządzenia i aparaturę.

Infrastruktura Wired HART

Komponenty infrastruktury Wired HART  

Komponenty infrastruktury Wired HART

Produkty infrastrukturalne Wired HART są przeznaczone do użytku w szafie sterowniczej lub w obszarze Marshalling w pobliżu układu sterowania. Poza przeglądami bezpośrednio w urządzeniu możliwe jest stałe monitorowanie bez wpływu na bieżący proces.

Ponadto umożliwiamy monitorowanie danych HART bezpośrednio w sterowni. Koszty wizyty na miejscu byłyby nieporównywalnie wyższe.

Nasza oferta obejmuje szereg różnych funkcji niezbędnych do zapewnienia stałej wysokiej dostępności instalacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410