HART

Komunikacja HART

Inteligentne urządzenia procesowe

W przypadku protokołu HART poza sygnałem 4...20 mA użytkownik ma do dyspozycji również inne funkcje parametryzacji i diagnostyki oraz dane procesu.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

  • Wired HART
    Moduły Wired HART

    Przewodowe komponenty HART: multipleksery, separatory, ochrona przed przepięciami

  • WirelessHART
    WirelessHART

    Urządzenia WirelessHART do bezprzewodowej i bezpiecznej komunikacji w technice procesowej.

Szukaj w HART

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Produkty HART firmy Phoenix Contact to efekt naszego doświadczenia w dziedzinie Ethernet, Modbus TCP/IP, PROFINET oraz technologii protokołu Wireless i HART. Nasz aktywny udział w różnych centralnych komitetach normalizacyjnych umożliwia nam oferowanie produktów zawsze spełniających aktualne standardy. Poznaj teraz rodzinę naszych produktów. Dowiedz się, jak zwiększyć skuteczność Twoich przyszłych projektów automatyzacji.

Zalety

  • Efektywna konfiguracja urządzeń obiektowych i diagnostyka stanu dzięki dostępowi online
  • Przesyłanie informacji HART do osobnych systemów do projektowania i zarządzania dzięki multiplekserom HART
  • Zwiększenie dyspozycyjności systemu dzięki prewencyjnemu wykrywaniu nieprawidłowości i usterek
  • Transmisja na duże odległości i doposażenie elementów systemu w urządzenia WirelessHART niewielkim kosztem

O HART

Modulowany sygnał HART  

Zintegrowany sygnał HART (Frequency Shift Keying)

HART (Highway Addressable Remote Transducer) ma na swoim koncie ponad dwadzieścia lat doświadczenia w trudnym świecie technologii procesowych, dzięki czemu nie musi już dziś udowadniać swej prekursorskiej roli. W połączeniu z rozwiązaniami Phoenix Contact może bez problemu przygotować każdy system na cyfrowy postęp najbliższych lat.

Na całym świecie zainstalowano już 40 milionów urządzeń z wbudowanym sygnałem HART. W większości przypadków sygnał ten nie jest jeszcze wykorzystywany do zwiększenia dostępności urządzeń. Dzięki naszemu niedrogiemu rozwiązaniu już teraz warto monitorować na bieżąco swoje urządzenia i aparaturę.

Infrastruktura Wired HART

Komponenty infrastruktury Wired HART  

Komponenty infrastruktury Wired HART

Produkty infrastrukturalne Wired HART są przeznaczone do użytku w szafie sterowniczej lub w obszarze Marshalling w pobliżu układu sterowania. Poza przeglądami bezpośrednio w urządzeniu możliwe jest stałe monitorowanie bez wpływu na bieżący proces.

Ponadto umożliwiamy monitorowanie danych HART bezpośrednio w sterowni. Koszty wizyty na miejscu byłyby nieporównywalnie wyższe.

Nasza oferta obejmuje szereg różnych funkcji niezbędnych do zapewnienia stałej wysokiej dostępności instalacji.

O WirelessHART

LOGO  

Bezprzewodowo w technologii procesowej – z WirelessHART

WirelessHART to nowoczesne rozwiązanie do cyfrowego dostępu do urządzeń obiektowych: stworzone na bazie doświadczenia w dziedzinie Industrial Wireless i współpracy z wiodącymi producentami z branży przemysłowej. Rozwiązanie to jest oparte na niewymagających licencji zakresach częstotliwości oraz 128-bitowym standardzie AES, przez co jest niedrogie, niezawodne i bezpieczne.

Każde urządzenie HART można rozbudować za pomocą adaptera o funkcję komunikacji radiowej. Dostosowane urządzenia są kompatybilne ze wszystkimi innymi urządzeniami WirelessHART. Mogą działać bez problemu razem w jednej sieci siatkowej WirelessHART.

Bramka i adapter WirelessHART

WirelessHART  

Bramka i adapter WirelessHART

WirelessHART zawdzięcza swą wytrzymałość i niezawodność protokołowi TSMP oraz pasmu częstotliwości 2,4 GHz (wg IEEE 802.15.4).

Dzięki zastosowanemu tu standardowi z transceiverem radiowym 10 mW WirelessHART jest stosowanym na całym świecie systemem o niskim zużyciu energii.

Kluczowe elementy TSMP są odpowiedzialne za wysoką stabilność sieci end-to-end, prostą instalację i energooszczędność:

  • Komunikacja zsynchronizowana czasowo
  • Metoda skoków częstotliwości (FHSS)
  • Automatyczne łączenie węzłów i tworzenie sieci
  • Całkowicie redundancyjny routing siatki

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij