Zaciski przewodu ochronnego

Klik i gotowe!

Klik i gotowe!

Wystarczy osadzić zacisk na szynie nośnej i zatrzasnąć mocowanie: połączenie przewodu ochronnego wykonane!

Powrót do Przyłącze śrubowe

Kategoria

Szukaj w Zaciski przewodu ochronnego

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Bezpieczeństwo przede wszystkim: zielono-żółte zaciski przewodu ochronnego Phoenix Contact spełniają wymogi normy IEC 60947-7-2.

Zalety dla klienta

  • Zajmuje niewiele miejsca dzięki kompaktowej budowie
  • Niezwykle prosty w obsłudze i zastosowaniu: mocowanie zatrzaskowe na szynie nośnej
  • Możliwość modułowej rozbudowy dzięki zastosowaniu takiego samego profilu w zaciskach przelotowych i zaciskach przewodu ochronnego

Stopka zatrzaskowa PE zacisku przewodu ochronnego

Zacisk ze stopką zatrzaskową na szynie nośnej  

Montaż zacisku przewodu ochronnego - klik i gotowe!

Dzięki zaciskom przewodu ochronnego z metalową stopką PE wykonywanie połączeń jest jeszcze prostsze: połączenie pomiędzy punktami zacisku i szyną nośną następuje automatycznie po osadzeniu zacisku i zatrzaśnięciu zacisku.

Zaciski standardowe ze stopką zatrzaskową można osadzać na szynach nośnych z profilem kołpakowym lub G.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410