Bezproblemowa i atrakcyjna czasowo integracja nowych funkcji do systemów sterowania - za pomocą modułów funkcyjnych.
Zwiększenie funkcjonalności urządzenia? Skrócenie okresu programowania? Za pomocą modułów funkcyjnych można teraz szybko i łatwo zintegrować nowe funkcje oraz przydzielić wybranym urządzeniom nowe zadania w ramach systemu sterowania.
Oferowane przez nas moduły funkcyjne są pogrupowane tematycznie. Oferujemy na przykład do aplikacji PC WORX, PC WORX EXPRESS lub Step7 biblioteki modułowe dedykowane konkretnemu oprogramowaniu. Dla złączy I/O są dostępne moduły umożliwiające łatwy dostęp do sygnałów analogowych i cyfrowych potrzebnych do obsługi parametryzacji lub monitoringu.
Moduły do obsługi złączy funkcyjnych mają funkcje regulacyjne i komunikacyjne. Moduły technologiczne oferują takie funkcje, jak dostęp do bazy danych, monitoring sieci lub zastosowania predefiniowane w celu zintegrowania sterowania w środowisku użytkownika.
W naszej ofercie dostępne są także biblioteki modułowe dedykowane zastosowaniom branżowym, np. do sterowania turbinami wiatrowymi, instalacjami okrętowymi, układami przenośnikowymi albo na potrzeby budowy maszyn.
Większość naszych modułów funkcyjnych jest nieodpłatna. Wystarczy tylko wybrać funkcję, jaka ma zostać zintegrowana z systemem sterowania i pobrać żądany moduł z naszej strony internetowej. Okres użytkowania modułów jest nieograniczony.
Moduły specjalne, zaprojektowane w celu obsługi konkretnych funkcji technologicznych lub wsparcia określonych protokołów, wymagają licencji czasowych, żeby można było ich użyć w układach sterowania.
Licencje czasowe są zapisane na kartach pamięci dostarczanych wraz sterownikami. W przypadku modułów licencyjnych, program sterowania sprawdza posiadanie licencji. W przypadku potwierdzenia posiadania licencji można przystąpić do użytkowania danego modułu bez dalszych ograniczeń. W przypadku braku licencji moduł zachowuje pełną funkcjonalność przez 6 godzin, a następnie się wyłącza.
Oferujemy bogaty pakiet modułów funkcyjnych do programowania za pomocą PC WORX EXPRESS. Środowisko programistyczne aplikacji wspiera integrację bibliotek utworzonych za pomocą aplikacji PC WORX od wersji Version 6.0. Jeśli jest dostępna tylko starsza wersja biblioteki, można dokonać jej konwersji za pomocą aplikacji PC WORX DEMO, a następnie wykorzystać w aplikacji PC WORX EXPRESS.
"$pageName" na