FOUNDATION Fieldbus

Prawdziwa elastyczność w magistrali obiektowej

Prawdziwa elastyczność w magistrali obiektowej

Podwyższenie elastyczności procesów poprzez zastosowanie modułów łączników urządzeń i redundancyjnych zasilaczy.

Powrót do Produkty według protokołów

Kategoria

Szukaj w FOUNDATION Fieldbus

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Rozszerz swój system FOUNDATION Fieldbus za pomocą naszych innowacyjnych łączników urządzeń. Do dyspozycji są łączniki urządzeń magistrali obiektowej odpowiednie dla każdego wymagania — zarówno do elastycznego rozszerzenia za pomocą wersji modułowych, jak i dla maksymalnej gęstości kanałów z urządzeniami zabudowanymi na zasadzie blokowej.

Wraz z redundancyjnymi zasilaczami magistrali obiektowej, ochroną przed przepięciami i materiałami instalacyjnymi firma Phoenix Contact oferuje kompletną architekturę systemu, która charakteryzuje się kompaktowością i pozwala zredukować koszty.

Zalety

  • Kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy: w naszej ofercie dostępna jest kompletna architektura systemu
  • Instalacja dostosowana do wymogów dzięki modułowej budowie
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa: dopuszczenie do zastosowań w obszarze Ex do strefy 0 włącznie
  • Stan techniki: ze sprawdzoną niezawodnością i innowacyjnością firmy Phoenix Contact

Redundancyjny zasilacz magistrali obiektowej

Niezawodne zasilacze magistrali obiektowej z technologią ACB Technology  

Niezawodne zasilacze magistrali obiektowej z technologią ACB Technology

Zasilaj pętle FOUNDATION Fieldbus za pomocą redundancyjnych zasilaczy jedno- lub czterokanałowych. Urządzenia są przyłączane na zasadzie wtykowej i dzięki temu można je elastycznie i szybko wymieniać. Ponadto technologia ACB Technology (Auto Current Balancing) poprzez symetryczne obciążenie zasilaczy zapewnia wyraźnie podwyższoną żywotność urządzeń i najwyższą niezawodność dla aplikacji procesowych.

Zintegrowana funkcjonalność diagnostyki i wyjścia przekaźnikowe zapewniają stałe monitorowanie.

Zalety:

  • Modułowa budowa zapewnia podwyższoną dyspozycyjność systemu
  • Zintegrowana funkcja diagnostyczna z wyjściem przekaźnikowym
  • Maksymalna żywotność dzięki zastosowaniu technologii ACB Technology (Auto Current Balance)
  • Kompatybilne z Yokogawa, Invensys i uniwersalnymi rozwiązaniami D-SUB-25

Modułowa rodzina złączy magistrali obiektowej do FOUNDATION Fieldbus

Modułowa rodzina złączy magistrali obiektowej do FOUNDATION Fieldbus  

Złącze magistrali obiektowej: elastyczność i modułowość od jednego producenta

Modułowy system łączników urządzeń FOUNDATION Fieldbus składa się z trzech zasadniczych urządzeń: modułu przewodu głównego, modułów sprzęgających i w razie potrzeby z modułu diagnostycznego. Moduł przewodu głównego tworzy nową stację magistrali obiektowej. Moduł ten oferuje różnorodne możliwości ekranowania i zintegrowany terminator.

Łączniki urządzeń magistrali obiektowej z jednym lub dwoma odprowadzeniami są zabezpieczone przed zwarciami i w ten sposób chronią daną sieć. Napięcie zasilające dla systemu modułowego jest rozdzielane za pośrednictwem wtyczki, którą po prostu należy wpiąć zatrzaskowo na szynie DIN.

Dla instalacji strefy 2, z przyłączaniem przyrządów strefy 0, 1 i 2 w tej samej obudowie, dostępna jest płytka działowa FB-MODULAR służąca do zachowania iskrobezpiecznych odstępów oprzewodowania.

Obiektowy moduł diagnostyczny jest dostępny w dwóch wersjach. Jedna z wersji pracuje z modułową wtyczką szynową DIN i dzięki temu redukuje nakłady na okablowanie. Druga posiada złączki przyłączeniowe, do których można podłączyć łączniki urządzeń innych producentów.

Integracja na poziomie sterowania odbywa się poprzez standardową komunikację H1, a do zarządzania urządzeniami służą DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) i DTM (Device Type Manager).

Złącze magistrali obiektowej z 6 i 12 kanałami

Złącze magistrali obiektowej z 6 i 12 kanałami  

Lokalna diagnostyka i zajmujące mało miejsca okablowanie

Wielokanałowe łączniki urządzeń magistrali obiektowej są zaprojektowane dla temperatur otoczenia od -50°C do +90°C. Są one bardzo kompaktowe, a kolejna oszczędność miejsca jest uzyskiwana dzięki przyłączu usytuowanemu jednostronnie od spodu. W ten sposób można uzyskać najlepsze upakowanie i największą gęstość kanałów w skrzynce rozdzielczej.

Terminator jest zintegrowany.

Złącza magistrali obiektowej są zarejestrowane w Fieldbus Foundation.

Bariera magistrali obiektowej strefy 1 z 8 lub 12 kanałami

Bariera magistrali obiektowej strefy 1 z 8 lub 12 kanałami  

Najlżejsza bariera magistrali obiektowej strefy 1 w przemyśle

Nowe bariery magistrali obiektowej stanowią łączniki urządzeń specjalnie dopuszczone dla strefy 1. Są one przetestowane w temperaturach otoczenia od -40°C do +80°C i dlatego nadają się do każdej aplikacji procesowej.

Złącza magistrali obiektowej są zarejestrowane w Fieldbus Foundation.

Rozdzielnice magistrali obiektowej z dopuszczeniem systemu i zainstalowanymi sprzęgaczami magistrali obiektowej

Rozdzielnice magistrali obiektowej ze złączami magistrali obiektowej  

Gotowe do użytku rozwiązanie rozdzielnicy do instalacji na całym świecie

Specjalnie do zastosowania sprzęgaczy urządzeń obiektowych oferujemy szeroki wybór rozdzielnic magistrali obiektowej. Dzięki dopuszczeniu ATEX, IECEx i UL Class I, Division 2 można je stosować na całym świecie.

Zmontowane fabrycznie rozdzielnice są dostępne w dwóch wersjach: z ochroną lub bez ochrony przed przepięciami dla przewodu głównego. Łączą one przewód główny z urządzeniami obiektowymi.

  • Gotowe do użycia rozdzielnice ze szczotkowanej stali nierdzewnej 316L
  • Dostępne z 10 lub 16 portami
  • Szybki i prosty montaż z użyciem wielokanałowych sprzęgaczy urządzeń obiektowych do strefy 2
  • Niewielkie zapotrzebowanie miejsca i niska masa

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410