FOUNDATION Fieldbus

Prawdziwa elastyczność w magistrali obiektowej

Prawdziwa elastyczność w magistrali obiektowej

Podwyższenie elastyczności procesów poprzez zastosowanie modułów łączników urządzeń i redundancyjnych zasilaczy.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w FOUNDATION Fieldbus

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Rozszerz swój system FOUNDATION Fieldbus za pomocą naszych innowacyjnych łączników urządzeń. Do dyspozycji są łączniki urządzeń magistrali obiektowej odpowiednie dla każdego wymagania — zarówno do elastycznego rozszerzenia za pomocą wersji modułowych, jak i dla maksymalnej gęstości kanałów z urządzeniami zabudowanymi na zasadzie blokowej.

Wraz z redundancyjnymi zasilaczami magistrali obiektowej, ochroną przed przepięciami i materiałami instalacyjnymi firma Phoenix Contact oferuje kompletną architekturę systemu, która charakteryzuje się kompaktowością i pozwala zredukować koszty.

Zalety

  • Kompleksowe rozwiązania od jednego dostawcy: w naszej ofercie dostępna jest kompletna architektura systemu
  • Instalacja dostosowana do wymogów dzięki modułowej budowie
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa: dopuszczenie do zastosowań w obszarze Ex do strefy 0 włącznie
  • Stan techniki: ze sprawdzoną niezawodnością i innowacyjnością firmy Phoenix Contact

Redundancyjny zasilacz magistrali obiektowej

Niezawodne zasilacze magistrali obiektowej z technologią ACB Technology  

Niezawodne zasilacze magistrali obiektowej z technologią ACB Technology

Zasilaj pętle FOUNDATION Fieldbus za pomocą redundancyjnych zasilaczy jedno- lub czterokanałowych. Urządzenia są przyłączane na zasadzie wtykowej i dzięki temu można je elastycznie i szybko wymieniać. Ponadto technologia ACB Technology (Auto Current Balancing) poprzez symetryczne obciążenie zasilaczy zapewnia wyraźnie podwyższoną żywotność urządzeń i najwyższą niezawodność dla aplikacji procesowych.

Zintegrowana funkcjonalność diagnostyki i wyjścia przekaźnikowe zapewniają stałe monitorowanie.

Zalety:

  • Modułowa budowa zapewnia podwyższoną dyspozycyjność systemu
  • Zintegrowana funkcja diagnostyczna z wyjściem przekaźnikowym
  • Maksymalna żywotność dzięki zastosowaniu technologii ACB Technology (Auto Current Balance)
  • Kompatybilne z Yokogawa, Invensys i uniwersalnymi rozwiązaniami D-SUB-25

Modułowa rodzina złączy magistrali obiektowej do FOUNDATION Fieldbus

Modułowa rodzina złączy magistrali obiektowej do FOUNDATION Fieldbus  

Złącze magistrali obiektowej: elastyczność i modułowość od jednego producenta

Modułowy system łączników urządzeń FOUNDATION Fieldbus składa się z trzech zasadniczych urządzeń: modułu przewodu głównego, modułów sprzęgających i w razie potrzeby z modułu diagnostycznego. Moduł przewodu głównego tworzy nową stację magistrali obiektowej. Moduł ten oferuje różnorodne możliwości ekranowania i zintegrowany terminator.

Łączniki urządzeń magistrali obiektowej z jednym lub dwoma odprowadzeniami są zabezpieczone przed zwarciami i w ten sposób chronią daną sieć. Napięcie zasilające dla systemu modułowego jest rozdzielane za pośrednictwem wtyczki, którą po prostu należy wpiąć zatrzaskowo na szynie DIN.

Dla instalacji strefy 2, z przyłączaniem przyrządów strefy 0, 1 i 2 w tej samej obudowie, dostępna jest płytka działowa FB-MODULAR służąca do zachowania iskrobezpiecznych odstępów oprzewodowania.

Obiektowy moduł diagnostyczny jest dostępny w dwóch wersjach. Jedna z wersji pracuje z modułową wtyczką szynową DIN i dzięki temu redukuje nakłady na okablowanie. Druga posiada złączki przyłączeniowe, do których można podłączyć łączniki urządzeń innych producentów.

Integracja na poziomie sterowania odbywa się poprzez standardową komunikację H1, a do zarządzania urządzeniami służą DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) i DTM (Device Type Manager).

Złącze magistrali obiektowej z 6 i 12 kanałami

Złącze magistrali obiektowej z 6 i 12 kanałami  

Lokalna diagnostyka i zajmujące mało miejsca okablowanie

Wielokanałowe łączniki urządzeń magistrali obiektowej są zaprojektowane dla temperatur otoczenia od -50°C do +90°C. Są one bardzo kompaktowe, a kolejna oszczędność miejsca jest uzyskiwana dzięki przyłączu usytuowanemu jednostronnie od spodu. W ten sposób można uzyskać najlepsze upakowanie i największą gęstość kanałów w skrzynce rozdzielczej.

Terminator jest zintegrowany.

Złącza magistrali obiektowej są zarejestrowane w Fieldbus Foundation.

Bariera magistrali obiektowej strefy 1 z 8 lub 12 kanałami

Bariera magistrali obiektowej strefy 1 z 8 lub 12 kanałami  

Najlżejsza bariera magistrali obiektowej strefy 1 w przemyśle

Nowe bariery magistrali obiektowej stanowią łączniki urządzeń specjalnie dopuszczone dla strefy 1. Są one przetestowane w temperaturach otoczenia od -40°C do +80°C i dlatego nadają się do każdej aplikacji procesowej.

Złącza magistrali obiektowej są zarejestrowane w Fieldbus Foundation.

Rozdzielnice magistrali obiektowej ze złączami magistrali obiektowej i dopuszczeniem systemowym

Rozdzielnice magistrali obiektowej ze złączami magistrali obiektowej i dopuszczeniem systemowym  

Gotowe do użytku rozwiązanie rozdzielnicy do instalacji na całym świecie

Skrzynki rozdzielcze ze specyfikacją dla zastosowania na całym świecie i międzynarodowymi dopuszczeniami ułatwiają pracę inżynierom procesowym. Dzięki dopuszczeniom ATEX, IECEx i UL Class I, Division 2 nadają się one do stosowania bez zastrzeżeń na całym świecie.

Fabrycznie zmontowane skrzynki są dostępne w dwóch wersjach: z ochroną przed przepięciami dla przewodu głównego lub bez niej. Łączą one przewód główny z urządzeniami obiektowymi.

  • Gotowe do stosowania rozdzielnice ze szczotkowanej stali nierdzewnej 316L
  • Dostępne z 10 lub 16 portami
  • Szybki i prosty montaż za pomocą złączy magistrali obiektowej strefy 2
  • Niewielkie zapotrzebowanie miejsca i mały ciężar

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij