Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Możliwość uniwersalnego zastosowania

Uniwersalne przekaźniki bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu do bezpiecznej separacji.

Powrót do Urządzenia bezpieczeństwa

Kategoria

Szukaj w Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu firmy Phoenix Contact stanowią podstawowe urządzenia do jednokanałowego wysterowania. Przekaźniki sprzęgające służą do galwanicznej separacji, wzmocnienia mocy lub zwielokrotnienia kontaktu.

Zalety

  • Najwyższe bezpieczeństwo ze stykami o wymuszonym przełączaniu wg EN 50205
  • Niezawodna wymiana sygnału między dwoma systemami z funkcją meldunku zwrotnego

Przekaźniki sprzęgające do uniwersalnego zastosowania

Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu  

Bogata oferta przekaźników sprzęgających do podstawowych zastosowań

Przekaźniki sprzęgające stanowią podstawowe urządzenia do jednokanałowego wysterowania i umożliwiają bezpieczną diagnozę zestyku rozwiernego o wymuszonym przełączaniu. Przekaźniki sprzęgające zapewniają przykładowo niezawodną wymianę sygnału między dwoma systemami z funkcją meldunku zwrotnego.

Jak wszystkie urządzenia bezpieczeństwa PSR do bezpiecznego rozłączania, przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu są wyposażone zgodnie z normą EN 50205. W normie tej opisano zasadę działania przekaźników z zestykami o wymuszonym przełączaniu. Pozwalają one w niezawodny sposób rozpoznać usterki, takie jak np. zapieczenie styków, oraz zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

Przekaźniki sprzęgające z zestykami o wymuszonym przełączaniu są dostępne z zaciskami śrubowymi i połączeniami sprężynowymi.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij