To dzięki elastycznemu systemowi krosowania I/O uniwersalne moduły I/O stają się faktycznie uniwersalne.
VIP I/O Marshalling to rozwiązanie składające się z podstawy oraz wtykowych modułów IOA (Input Output Accessories) o różnych funkcjach elektrycznych. Pozwala to na niezależne konfigurowanie kanałów między poziomem obiektu a poziomem sterowania.
Dzięki uniwersalnym modułom we/wy średni czas realizacji projektu ok. 18 miesięcy można skrócić do 12 miesięcy.
Nie jest konieczne miejsce na wiele różnych komponentów, np. złączki szynowe, przekaźniki elektromagnetyczne czy Field Termination Assemblies (FTA), co umożliwia zmniejszenie liczby urządzeń i optymalizację bieżącej obsługi technicznej systemu.
W przypadku późniejszych zmian konfiguracji wejść/wyjść nie jest konieczna zmiana oprzewodowania, ponieważ wymiana modułów IOA jest bardzo łatwa i dlatego nie trzeba przemeblowywać szafy sterowniczej na dodatkowe urządzenia.
Użytkownicy systemów brownfield muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jak zapewnić ich konkurencyjność w porównaniu z nowoczesnymi systemami. Ponadto muszą zagwarantować dyspozycyjność systemu, która zmniejsza się z biegiem lat. Nieodzowna staje się modernizacja systemu.
VIP I/O Marshalling to połączenie poziomu interfejsów i marshallingu z elastyczną konfiguracją kanałów:
Coraz częściej rezygnuje się ze sztywnej budowy poziomu marshallingu, interfejsów oraz wejść/wyjść w centralnym pomieszczeniu sterowniczym na rzecz uniwersalnych we/wy. Inteligencja przenosi się blisko procesu w obiekcie. Universal Remote Cabinet to kompaktowe i standardowe rozwiązanie.
Klasyczne krosowanie sygnałów
W przypadku krosowania klasycznego sygnały przesyłane z obiektu są sortowane w dowolnej kolejności według rodzaju sygnału. Oprzewodowanie jest wykonywane między poziomem krosowania a poziomem interfejsów oraz między poziomem interfejsów a poziomem wejść/wyjść.
Universal Remote Cabinet z VIP I/O Marshalling
Dzięki szafkom Universal Remote Cabinet nie są konieczne duże szafy krosownicze i interfejsowe. Sygnały obiektowe są podłączane w szafkach bezpośrednio do modułów podstawowych VIP I/O Marshalling. Do podłączenia do systemu uniwersalnych we/wy służą kable systemowe. Finalne połączenie z układem sterowania stanowi jeden kabel światłowodowy.
Phoenix Contact, kierując się zasadą „łączymy obiekt z układem sterowania”, oferuje szeroką gamę rozwiązań i produktów w dziedzinie automatyki przemysłowej i technologii.
Oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz szeroki wybór innowacyjnych produktów, będąc niezawodnym partnerem dla klientów na całym świecie.
Wszystko do uniwersalnej skrzynki rozdzielczej we/wy
Universal Remote Cabinet:
Phoenix Contact jako wieloletni partner przemysłu przetwórczego oferuje rozwiązania w dziedzinie techniki interfejsowej i marshallingu, jak również inne komponenty i usługi do skrzynki sterowniczej.
"$pageName" na