Fieldline Stand-Alone

Fieldline Stand-Alone — system I/O o budowie blokowej do instalacji obiektowej

System rozproszony na obiektach

Łatwe zbieranie funkcji cyfrowych na obiektach.

Powrót do Systemy I/O do instalacji obiektowej (IP65/67)

Kategoria

Szukaj w Fieldline Stand-Alone

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Fieldline Stand-Alone to system I/O o budowie blokowej do instalacji obiektowej. System Fieldline Stand-Alone, otwarty dla wszystkich powszechnie użytkowanych magistrali obiektowych, jest zoptymalizowany do zbierania sygnałów cyfrowych bezpośrednio na obiekcie. System I/O jest kompaktowy i elastyczny w montażu.

Korzyści

  • Elastyczność montażu dzięki możliwości montażu bocznego i czołowego
  • Łatwe ustawianie adresów magistrali dzięki obrotowemu przełącznikowi kodowemu
  • Ergonomiczne rozmieszczenie gniazd ułatwia instalację
  • Zintegrowana koncepcja przyłącza uziemienia funkcyjnego FE pozwala na bezpieczną eksploatację sieci

Zdecentralizowane urządzenia do niskich transferów danych I/O

Fieldline Stand-Alone jest otwarty dla wszystkich powszechnie stosowanych systemów magistral obiektowych  

Zdecentralizowana rejestracja niskich transferów I/O w systemach magistral obiektowych

Blokowa i kompaktowa konstrukcja urządzeń Fieldline Stand-Alone pozwala na łatwą integrację w konkretnej koncepcji automatyzacyjnej.  Otwarty dla wszystkich powszechnie użytkowanych magistrali obiektowych system Fieldline Stand-Alone jest zoptymalizowany do zdecentralizowanej rejestracji niskich transferów danych I/O.

Prosta obsługa

System Fieldline Stand-Alone jest szczególnie łatwy w obsłudze  

Nieskomplikowana konserwacja i obsługa

Systemy I/O na obiektach muszą być łatwe, szybkie i bezbłędne w instalacji. Dlatego system Fieldline Stand-Alone oferuje przyłącza rozmieszczone w sposób wygodny dla użytkownika oraz liczne fabrycznie konfekcjonowane przewody ze złączami wtykowymi M12. Dzięki temu można skrócić czas instalacji, a montaż przebiega łatwo i bezpiecznie.

Elastyczny montaż

System Fieldline Stand-Alone pozwala na szczególnie elastyczny montaż  

Elastyczny montaż systemu Fieldline Stand-Alone

Dopasuj swoje urządzenie I/O do instalacji, a nie instalację do urządzenia I/O. Fieldline Stand-Alone można montować bezpiecznie i w dowolny sposób na wszystkich równych podłożach. Zarówno na profilach lub płytach, bocznie lub czołowo — możliwość elastycznego wyboru pasującej wersji spośród czterech otworów montażowych.

Inteligentna komunikacja

Inteligentna komunikacja z urządzeniami Fieldline Stand-Alone i IO-Link  

Urządzenie IO-Link-Master do systemu Fieldline Stand-Alone pozwala na większą elastyczność

Możliwość sterowania i komunikacji aż do najniższego systemu obiektowego. Za pomocą IO-Link obok danych procesowych można przesyłać również parametry i informacje diagnostyczne. Oznacza to stałą komunikację, a tym samym krótkie czasy przestojów i niskie nakłady na konserwację.

Urządzenie IO-Link-Master do systemu Fieldline Stand-Alone oferuje do ośmiu złączy IO-Link, dzięki czemu do systemu PROFIBUS DP można włączyć do ośmiu urządzeń IO-Link.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij