Całkowita swoboda w instalacji na obiektach: Funkcjonalność, łatwość dopasowania i otwartość na magistrale.
Fieldline Modular stanowi system I/O o konstrukcji modułowej dla instalacji na obiektach. Nasze komponenty są do dyspozycji w dwóch różnych wykonaniach i umożliwiają w ten sposób szczególnie elastyczne zastosowanie — również w bezpośrednim pobliżu procesów.
Należy wybrać urządzenie I/O pasujące do wymagań konkretnej instalacji.
Zaleta: kabel systemowy magistrali lokalnej oprócz napięcia przenosi też dane. Oznacza to oszczędność miejsca i kabli.
Urządzenia I/O dla szaf sterowniczych i do instalacji na obiektach są dogodne do tworzenia kombinacji
Za pomocą zacisków rozgałęźnych systemu I/O IP20 Inline można szybko i łatwo połączyć urządzenia I/O Fieldline Modular M8 i M12 z szafą sterowniczą — bez dodatkowego złącza magistrali. Oznacza to oszczędność czasu w uruchamianiu przy równoczesnej niewielkiej złożoności.
Taka kombinacja nadaje się szczególnie do stosowania jako pomiar ciężaru lub wykrywanie pozycji. Ponadto obsługiwane są funkcjonalności HART.
Hasło „plug & turn" stanowi motto szybkiego ryglowania SPEEDCON. Tylko pół obrotu i złącze wtykowe M12 jest pewnie osadzone oraz tworzy się optymalne połączenie wtykowe. W ten sposób można oszczędzić do 90 procent czasu przy oprzewodowaniu swoich urządzeń I/O.
Nie ma potrzeby zmiany przyzwyczajeń — SPEEDCON jest stuprocentowo kompatybilny ze wszystkimi złączami wtykowymi M12 a zasada wtykania i obrotu pozostaje taka sama. Wyczuwalny punkt zatrzaśnięcia potwierdza, że połączenie jest zamocowane. Przy tym SPEEDCON posiada wszystkie elektryczne i mechaniczne właściwości klasycznych złączy wtykowych M12 oraz spełnia wymagania wszystkich powszechnie stosowanych norm.
Brak kabli i maksymalna elastyczność: Bezprzewodowe urządzenia I/O serii Fieldline Modular kierują zarejestrowane sygnały dalej za pośrednictwem Bluetooth. Odpada czynność układania kabli do transmisji danych.
Można integrować do trzech wydzielonych urządzeń w swojej sieci i realizować elastyczną aplikację w pobliżu maszyn.
"$pageName" na