Szeregowy konwerter mediów

Łączenie na dużych dystansach

Łączenie na dużych dystansach

Zwiększenie zasięgu złączy szeregowych i komunikacja odporna na zakłócenia.

Powrót do Transmisja światłowodowa

Kategoria

Szukaj w Szeregowy konwerter mediów

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Transmisja danych za pomocą kabli miedzianych osiąga w środowisku przemysłowym bardzo szybko granice swoich możliwości. Zastosowanie konwerterów mediów Phoenix Contact pozwala przenieść złącza szeregowe RS-232/422/485 z przewodów miedzianych na odporne na zakłócenia przewody światłowodowe - i to bez konieczności stosowania drogich rozwiązań w zakresie ochrony przepięciowej, ekranowania i wyrównania potencjałów.

Zalety dla klienta

  • Transmisja na maksymalną odległość przy równoczesnym zachowaniu najwyższej szybkości transmisji dzięki zastosowaniu technologii światłowodowej
  • Bezstratny podział potencjału pomiędzy uczestników dzięki optycznej transmisji danych
  • Zintegrowana diagnostyka optyczna w postaci wskaźnika słupkowego
  • Układ wczesnego ostrzegania o pogorszeniu jakości transmisji optycznej - za pomocą bezpotencjałowego styku przełączającego
  • Zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem - dopuszczenie do stosowania w strefie 2

Konwerter mediów dla połączeń RS-232

Konwerter mediów dla złącza RS-232 jako urządzenie peryferyjne i złącze T  

Konwerter mediów dla złącza RS-232 jako urządzenie peryferyjne i złącze T

Złącza RS-232 są bardzo podatne na zakłócenia powstałe pod wpływem oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz różnic potencjałów. Dystans transmisji jest zbyt krótki.

Zastosowanie konwerterów mediów Phoenix Contact pozwala przenieść złącze szeregowe na przewody światłowodowe.

Takie rozwiązanie oferuje istotne zalety dla użytkownika:

  • większy zasięg transmisji
  • wyeliminowanie zakłóceń elektromagnetycznych
  • Zintegrowana funkcja diagnostyki optycznej dla potrzeb stałej kontroli łączy światłowodowych
  • Styk przełączający bezpotencjałowy dla potrzeb wczesnego ostrzegania na krytycznych łączach światłowodowych
  • Wysokiej klasy separacja galwaniczna pomiędzy wszystkimi złączami
  • Bezpieczne z istoty konstrukcji złącze światłowodowe (ex op is) do bezpośredniego podłączania urządzeń w strefie 1

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij