Sprzęgacze urządzeń obiektowych

Sprzęgacze urządzeń obiektowych

Wytrzymałość do strefy 1

Powrót do Konwertery i separatory

Kategoria

Szukaj w Sprzęgacze urządzeń obiektowych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Sprzęgacze urządzeń obiektowych firmy Phoenix Contact umożliwiają dowolne rozszerzanie magistrali obiektowej. Oferujemy różne sprzęgacze specjalne do sieci Profibus PA i FOUNDATION Fieldbus. Elastyczne rozszerzanie za pomocą wersji modułowych lub maksymalna gęstość kanałów przy użyciu urządzeń o konstrukcji blokowej – w naszej ofercie znajdziesz odpowiedni sprzęgacz urządzeń obiektowych do każdego zastosowania.

Zalety

  • Skalowalne rozwiązania do każdego zastosowania
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki koncepcji jednostronnego przyłączania
  • Niewielka masa, idealne do zastosowań offshore
  • Wszystkie sprzęgacze urządzeń obiektowych są wyposażone we włączany terminator

Modułowy sprzęgacz urządzeń obiektowych do strefy 2

Sprzęgacze urządzeń obiektowych w szafie sterowniczej  

Sprzęgacze urządzeń obiektowych w szafie sterowniczej

Modułowe sprzęgacze urządzeń obiektowych do sieci FOUNDATION Fieldbus składają się z trzech urządzeń głównych: modułu przewodu głównego, modułów sprzęgających i w razie potrzeby z modułu diagnostycznego. Moduł przewodu głównego tworzy nową stację magistrali obiektowej.

Sprzęgacze urządzeń obiektowych w wersji z jednym lub dwoma wyjściami są zabezpieczone przed zwarciami, dzięki czemu skutecznie chronią sieć. Napięcie zasilające dla systemu modułowego jest rozdzielane poprzez łącznik T-BUS na szynę nośną, który montuje się zatrzaskowo na szynie.

Obiektowy moduł diagnostyczny jest dostępny w dwóch wersjach. Jedna wersja wykorzystuje modułowy łącznik T-BUS na szynę nośną, eliminując dzięki temu okablowanie. Druga wersja posiada złączki przyłączeniowe, do których można podłączyć sprzęgacze urządzeń obiektowych innych producentów.

Do instalacji w strefie 2 z podłączeniem przyrządów strefy 0, 1 i 2 w tej samej obudowie dostępna jest płytka działowa FB-MODULAR służąca do zachowania iskrobezpiecznych odstępów oprzewodowania.

Integracja na poziomie sterowania odbywa się poprzez standardową komunikację H1, a do zarządzania urządzeniami służą DD (Device Description), EDDL (Electronic Device Description Language) i DTM (Device Type Manager).

Sprzęgacze urządzeń obiektowych do strefy 2 z 6, 8 i 12 kanałami

Sprzęgacze urządzeń obiektowych  

Sprzęgacze urządzeń obiektowych

Wielokanałowe sprzęgacze urządzeń obiektowych do sieci PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus są przeznaczone do temperatur otoczenia od -50°C do +90°C.

Są bardzo kompaktowe, a dodatkowa oszczędność miejsca jest uzyskiwana dzięki przyłączu usytuowanemu jednostronnie od spodu. W ten sposób można uzyskać najlepsze upakowanie i największą gęstość kanałów w skrzynce rozdzielczej.

Sprzęgacze urządzeń obiektowych są zarejestrowane w Fieldbus Foundation.

Sprzęgacze urządzeń obiektowych do strefy 1 z 8 lub 12 kanałami

Bariera Fieldbus  

Bariera Fieldbus

Wielokanałowe sprzęgacze urządzeń obiektowych do sieci PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus są nazywane dzięki dopuszczeniu do strefy Ex 1 również barierą magistrali obiektowej.

Zostały przetestowane w temperaturach otoczenia od -40°C do +80°C i dlatego nadają się do każdej aplikacji procesowej. Są lekkie, wytrzymałe, łatwe w montażu oraz zajmują mało miejsca. Dodatkowa oszczędność miejsca jest uzyskiwana dzięki przyłączu usytuowanemu jednostronnie od spodu.

Inteligentne układy minimalizują zakłócenia styków (bouncing), gwarantując wysoką jakość sygnału.

Sprzęgacze urządzeń obiektowych są zarejestrowane w Fieldbus Foundation.

Rozdzielnice magistrali obiektowej z dopuszczeniem systemu i zainstalowanymi sprzęgaczami magistrali obiektowej

Rozdzielnica magistrali obiektowej  

Rozdzielnica magistrali obiektowej

Specjalnie do zastosowań sprzęgaczy urządzeń obiektowych oferujemy szeroki wybór rozdzielnic magistrali obiektowej. Dzięki dopuszczeniu ATEX, IECEx i UL Class I, Division 2 można je stosować na całym świecie.

Zmontowane fabrycznie rozdzielnice są dostępne w dwóch wersjach: z ochroną lub bez ochrony przed przepięciami dla przewodu głównego. Łączą one przewód główny z urządzeniami obiektowymi.

  • Gotowe do stosowania rozdzielnice ze szczotkowanej stali nierdzewnej 316L
  • Dostępne z 10 lub 16 portami
  • Szybki i prosty montaż z użyciem wielokanałowych sprzęgaczy urządzeń obiektowych do strefy 2
  • Niewielkie zapotrzebowanie miejsca i niska masa

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410