Niezależnie od rodzaju włókien światłowodowych — u nas znajdziesz bogatą ofertę właściwego okablowania.
Duża szybkość transmisji, optymalne właściwości tłumienia, ochrona przed wpływami elektromagnetycznymi: kable światłowodowe należą do standardu nowoczesnego przemysłu. W przypadku kabli na metry i konfekcjonowanych masz wybór między POF, PCF i GOF o średnicach rdzenia 50 µm i 62,5 µm (multimode) oraz 9 µm (singlemode).
Kable i systemy połączeń firmy Phoenix Contact oferują rozwiązania do różnych zastosowań, np. automatyki przemysłowej, centrów obliczeniowych czy instalacji budynków.
Konfekcjonowanie światłowodów bezpośrednio w obiekcie. Narzędzia do montażu firmy Phoenix Contact ułatwiają uzyskanie bezpiecznych połączeń w najkrótszym czasie.
"$pageName" na