Technika instalacji przewodów światłowodowych

Technika instalacji przewodów światłowodowych

Wszystko od jednego dostawcy

Na potrzeby instalacji wewnętrznej i zewnętrznej: można tu znaleźć kompletny system transmisji na bazie techniki światłowodowej do niemal każdego rodzaju zastosowania.

Powrót do Transmisja światłowodowa

Kategoria

Szukaj w Technika instalacji przewodów światłowodowych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Akcesoria światłowodowe Phoenix Contact obejmują wtyki, przewody, narzędzia oraz przyrządy pomiarowe. Wyróżnia je ponadto pełna uniwersalność użycia: pozwala to na szybkie i łatwe konfekcjonowanie wtyków, również we własnym zakresie.

Zalety dla klienta

  • Wygodne konfekcjonowanie przewodów światłowodowych we własnym zakresie i na miejscu instalacji dzięki wtykom szybkozłączy do światłowodów
  • Prosta instalacja: zestaw odpowiednich narzędzi wraz ze stosownymi wtykami wystarczą do przeprowadzenia kompletnej instalacji przewodów światłowodowych.
  • Bogata oferta programowa – dostępne są kable w różnych wersjach, zarówno na metry, jak i wstępnie konfekcjonowane.

Walizka konfekcyjna – łatwe i wygodne wykonywanie przyłączy na miejscu

Walizka konfekcyjna PSM-HCS-KONFTOOL  

Walizka konfekcyjna PSM-HCS-KONFTOOL

Praktyczne rozwiązanie: wszystkie narzędzia oraz wtyki do fachowego konfekcjonowania przewodów są teraz dostępne na miejscu oraz gotowe do użycia. W walizce konfekcyjnej PSM-HCS-KONFTOOL można znaleźć kompletny zestaw potrzebnych narzędzi. Optymalne wyposażenie do każdego etapu prac:

  1. Zdejmowanie izolacji z włókien: szczypce do ściągania izolacji, narzędzie do zdejmowania płaszcza, nożyce do tkanin aramidowych.
  2. Osadzanie i skręcanie poszczególnych elementów wtyków
  3. Narzynanie i odłamywanie włókien po stronie czołowej wtyku: narzędzia do narzynania włókien

Nasze opatentowane narzędzie do narzynania pozwala uniknąć wszystkich najbardziej czasochłonnych czynności: zaciskania, klejenia i polerowania.

Przewody i wtyki światłowodowe

Światłowody - dostępne jako produkt na metry lub wstępnie konfekcjonowany  

Światłowody - dostępne jako produkt na metry lub już wstępnie konfekcjonowany

Przewody na bazie włókien optycznych uzupełniają paletę przewodów światłowodowych, zapewniając tym samym kompleksową obsługę systemu transmisji danych. W zależności od wymaganego zasięgu łącza światłowodowego można skorzystać z odpowiedniej technologii na bazie włókien polimerowych, włókien HCS (Hard Clad Silica) lub włókien szklanych.

W ofercie Phoenix Contact znajdują się specjalne wersje przewodów, zaprojektowane do zastosowania w różnych warunkach eksploatacyjnych oraz środowiskowych:

  • Wstępnie konfekcjonowane przewody światłowodowe z możliwością wyboru dowolnej kombinacji wtyków
  • Przewody światłowodowe dostępne na metry
  • Wstępnie konfekcjonowane przewody przyłączeniowe do szybkiej integracji urządzeń światłowodowych z istniejącymi sieciami światłowodowymi.

Przewody przyłączeniowe dostępne są w długościach handlowych 1m, 2m oraz 5m jako przewody jednomodowe i wielomodowe.

Wtyki

Samodzielne konfekcjonowanie na miejscu montażu zestawu wtyków PSM-SET-… do światłowodów na bazie włókien HCS oraz włókien polimerowych nie stanowi już żadnego problemu. W zależności od przyłącza danego urządzenia należy tylko wybrać odpowiedni rodzaj wtyku FSMA, B-FOC (ST®), SCRJ- lub SC-Duplex.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij