Zaciski przelotowe

Do małych i dużych przekrojów

Do małych i dużych przekrojów

Prosty sposób łączenia dwóch przewodów przy użyciu zacisków przelotowych o zwartej konstrukcji.

Powrót do Szybkozłączki nożowe

Kategoria

Szukaj w Zaciski przelotowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Niezależnie od potrzeb: obsługa przewodów o dużych przekrojach, uniwersalne mostkowanie oraz możliwość bardzo wygodnego znakowania czynią z zacisków przelotowych jedne z najbardziej uniwersalnych elementów połączeniowych.

Zalety dla klienta

  • Łatwa obsługa i zastosowanie dzięki opatentowanemu zaciskowi szczelinowemu
  • Możliwość uniwersalnego zastosowania dzięki dużemu zakresowi przekrojów
  • Zwarta konstrukcja zajmuje niewiele miejsca

Dwa punkty zacisku – kompaktowa konstrukcja

Zaciski przelotowe  

Zaciski przelotowe i wieloprzewodowe

Zaciski przelotowe Phoenix Contact cechują dwa punkty zacisku oraz kompaktowa konstrukcja.

W uzupełnieniu do zacisków przelotowych oferujemy także zaciski przewodów ochronnych o takim samym profilu. Wszystkie zaciski można w prosty sposób mostkować między sobą oraz z zaciskami wieloprzewodowymi i funkcyjnymi.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410