Złączki przelotowe

Złączki przelotowe

W szerokim zakresie wymiarów

Połącz dwa przewody w prosty sposób. Również przewody o dużym przekroju nie stanowią problemu.

Powrót do Przyłącze śrubowe

Kategoria

Szukaj w Złączki przelotowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Duży zakres przekrojów, uniwersalne mostkowanie oraz możliwość bardzo wygodnego oznaczenia czynią ze złączek przelotowych jeden z najbardziej uniwersalnych elementów połączeniowych.

Korzyści

  • Proste w obsłudze dzięki sprawdzonemu przyłączu śrubowemu
  • Uniwersalne zastosowanie – możliwość łączenia przewodów w całym zakresie przekrojów: od małych do bardzo dużych
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji

Dwa punkty połączeniowe – kompaktowa budowa

Złączki przelotowe  

Złączki przelotowe i wieloprzewodowe

Złączki przelotowe wyróżniają się dwoma punktami przyłączeniowymi oraz kompaktową konstrukcją. Do złączek przelotowych są dostępne złączki przewodu ochronnego o takim samym konturze. 

Wszystkie złączki szynowe można łatwo łączyć ze sobą oraz ze złączkami wieloprzewodowym i złączkami pod wtyk funkcyjny.

Złączki uniwersalne do przewodów aluminiowych UBAL

Złączki szynowe Al/Cu UBAL  

Złączki szynowe Al/Cu UBAL

Nowa seria złączek szynowych Al/Cu UBAL przeszła testy zgodnie z najnowszymi normami i nadaje się szczególnie do fotowoltaiki.

Za pomocą tych złączek uniwersalnych można oprzewodować przewody aluminiowe i miedziane w jednej tylko złączce szynowej.

Złączki szynowe Al/Cu są dostępne w czterech różnych przekrojach, co umożliwia przyłączenie przewodów aluminiowych od 6 mm² do 240 mm² oraz przewodów miedzianych od 2,5 mm² do 240 mm².

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie TIM S.A.

TIM S.A.
Kup teraz

Kupuj u naszego dystrybutora

Wszystkie produkty z oferty Phoenix Contact dedykowane instalacjom elektrycznym kupisz w sklepie Alfa Elektro

Alfa Elektro
Kup teraz