Wtyki z szybkozłączami

Wtyki z szybkozłączem

Wygodne podłączanie

Łatwe, wygodne, ekranowane — wtyki z szybkozłączami zapewniają przejrzyste oprzewodowanie w otoczeniu przemysłowym.

Powrót do Komunikacja przemysłowa

Kategoria

Szukaj w Wtyki z szybkozłączami

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Ten pomysł się przyjął — bez narzędzi do lutowania lub zaciskania można w warunkach polowych szybko i komfortowo podłączać wtyki D-SUB. Do wyboru są złącza śrubowe, sprężynowe i nożowe. Wersje o różnych kątach doprowadzenia przewodu i różnych liczbach pinów dopełniają szeroki asortyment produktów.

Korzyści

  • Prosty montaż dzięki wygodnym technikom przyłącza
  • Wysoka kompatybilność elektromagnetyczna dzięki metalizowanej obudowie
  • Elastyczne doprowadzenie przewodu w przypadku wariantów 35° — obracane jednostki przyłączeniowe
  • Szeroki asortyment produktów: wersje o różnej liczbie pinów i kątach doprowadzenia przewodu

Łatwe i bezpieczne łączenie klas ochrony

Wtyki z szybkozłączami M12 dla PROFIBUS i CANopen  

Wtyki magistrali obiektowej ze złączem D-SUB i M12 służą jako adapter pomiędzy obszarem wewnętrznym i zewnętrznym

Wtyki magistrali obiektowej dla PROFIBUS i CANopen łączą w sobie złącze D-SUB, typowe przy IP20, ze złączem wtykowym M12, które od dłuższego czasu przyjęło się w podzespołach IP65.

Dzięki zróżnicowanym typom odejścia kabli wtyki z szybkozłączami M12 znajdują wielostronne zastosowanie. Nowa, w pełni zalewana obudowa oferuje najwyższy poziom ochrony mechanicznej przy porównywalnie niewielkim ciężarze. Dzięki temu produkty mogą być idealnie stosowane w aplikacjach silnie obarczonych wibracjami, bez narażania drogich podzespołów.

Przyłącze SPEEDCON M12 umożliwia bezbłędne ryglowanie za pomocą tylko jednego obrotu. Gotowe komponenty zostają więc bardzo szybko zabudowane.

Szybkozłącze dla każdego uczestnika magistrali PROFIBUS

Wtyki przyłączeniowe PROFIBUS 90°  

Wtyki przyłączeniowe PROFIBUS 90°

Specjalnie do zastosowania w systemach PROFIBUS opracowaliśmy wtyk z szybkozłączem w różnych wariantach. W ten sposób użytkownik może wygodnie i szybko podłączyć dochodzące i idące dalej kable magistrali. Paleta produktów obejmuje wtyki z szybkozłączami do wszelkich aplikacji PROFIBUS:

  • kątowe doprowadzenie przewodu 35° oraz 90°
  • osiowe doprowadzenie przewodu
  • dodatkowy interfejs programistyczny
  • zintegrowane, przełączane terminatory

Wtyki można stosować zarówno do kabli PROFIBUS z żyłami jednodrutowymi jak i do giętkich przewodów miedzianych. Terminator jest już zintegrowany we wszystkich wersjach. Można również uruchomić terminator z zewnątrz dzięki przełącznikowi suwakowemu.

Uniwersalne wtyki do wszelkich wymagań

Wtyki z szybkozłączami z rodziny SUBCON  

Wtyki z szybkozłączami z rodziny SUBCON

Trzeba pozostać elastycznym: z uniwersalnymi wtykami z rodziny SUBCON użytkownik nie jest na stałe przywiązany do systemu. Nawet dla opracowanych przez siebie protokołów otrzymuje on wygodne połączenie bez lutowania i zaciskania.

Phoenix Contact oferuje warianty z 9, 15 lub 25 stykami dla wszystkich powszechnych interfejsów, takich jak RS-232/422/485, TTY i wiele innych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/subcategory_pages/Communication_technology_P-08/97ed0964-77f6-4d09-a3e7-f1a055382a88

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij