Obudowy poliestrowe Ex CLIPSAFE umożliwiają tworzenie indywidualnych rozwiązań szaf sterowniczych do obszaru Ex, szybko i od jednego producenta.
Obszerna oferta obudów poliestrowych Ex CLIPSAFE zapewnia szeroką ochronę aplikacji użytkowanych w obszarze Ex. Wszystkie obudowy puste CLIPSAFE można zamówić z określonym wykończeniem i kompletnym wyposażeniem. W przypadku stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem skrzynki przyłączeniowe dostarczamy z odpowiednim certyfikatem zgodności z normami ATEX i IECEx.
Aby złożyć zapytanie o indywidualne obudowy, skorzystaj z naszego wygodnego formularza. Możesz tutaj w prosty sposób opisać swoje wymagania, a my na podstawie tych danych opracujemy indywidualną ofertę.
Swoje zapytanie przygotujesz w zaledwie kilku krokach:
Swoje zapytanie przygotujesz w zaledwie kilku krokach:
Specjalny system uszczelniający na pióro i wpust zapewnia optymalne ściśnięcie uszczelki. Uszczelka silikonowa odporna na działanie temperatury do stosowania w zakresie -55°C ... 130°C.
Pokrywa jest mocowana do obudowy za pomocą przegubów zewnętrznych w sposób zapobiegający zagubieniu i pozwalający na obrót. Przy otwieraniu sprężyny wyciskają śruby pokrywy z obudowy.
Kątowniki montażowe z zabezpieczeniem przed przekręceniem można elastycznie dopasować do sytuacji montażowej.
Możliwość bezpośredniego montażu naściennego dzięki kanałom mocującym poza obszarem uszczelnienia, zasłoniętym przez pokrywę.
Tulejki gwintowane do łatwego zamocowania szyn DIN, płyt montażowych i szyn zbiorczych, wciśnięte w obudowę w sposób uniemożliwiający ich przekręcenie.
Specjalny system uszczelniający na pióro i wpust zapewnia optymalne ściśnięcie uszczelki. Uszczelka silikonowa odporna na działanie temperatury do stosowania w zakresie -55°C ... 130°C.
Kątowniki montażowe z zabezpieczeniem przed przekręceniem można elastycznie dopasować do sytuacji montażowej.
Oszczędność miejsca dzięki drugiemu poziomowi oprzewodowania. Wysokość górnej ramki montażowej można regulować indywidualnie.
Szyny DIN można umiejscowić w wybranym miejscu dzięki elastycznie montowanym tulejkom gwintowanym. Tulejki gwintowane do łatwego zamocowania płyt montażowych są wciśnięte w dno obudowy w sposób uniemożliwiający ich przekręcenie.
Specjalny system uszczelniający na pióro i wpust zapewnia optymalne ściśnięcie uszczelki. Uszczelnienie silikonowe odporne na oddziaływanie temperatury, do stosowania w zakresie -55°C ... +130°C.
Dzięki oddzielnym kanałom mocującym poza obszarem uszczelnienia obudowy można montować bezpośrednio na ścianie. Kanały można obsługiwać również przy zamkniętej obudowie. Obudowy pozwalają na łatwy montaż poprzez zawieszenie w pozycji bocznej na ściennych śrubach mocujących.
Specjalny system uszczelniający na pióro i wpust zapewnia optymalne ściśnięcie uszczelki. Uszczelka silikonowa odporna na oddziaływanie temperatury, do stosowania w zakresie -55°C ... +130°C.
Zintegrowane kątowniki montażowe są dostępne również przy zamkniętej obudowie
Śruby mocujące ze stali nierdzewnej są zintegrowane z pokrywą w sposób uniemożliwiający zgubienie.
Dostępne są wersje do kabli zbrojonych i niezbrojonych, rodzaj zabezpieczenia osłona ognioszczelna (typ „d”), budowa wzmocniona (typ „e”) oraz zabezpieczenie przed oparami (typ „nR”). Przepusty posiadają dopuszczenia zgodne z międzynarodowymi normami (ATEX, IECEx, UL, GHOST) i zapewniają stopień ochrony IP66/IP67 i IP68.
Przepusty z tworzywa sztucznego mają dopuszczenia Ex e, Ex i i spełniają wymagania dyrektywy ATEX i IECEx.
System złączek szynowych CLIPLINE complete jest jedyny w swoim rodzaju: umożliwia swobodny wybór techniki przyłączeniowej.
Szczegółowe informacje i karty katalogowe złączek szynowych ze sposobami instalacji w obszarze Ex można pobrać w sekcji materiałów do pobrania dla produktów dopuszczonych do obszaru Ex.
"$pageName" na