Powrót do przegladu

Termination Carrier do kondyncjonerów MACX Analog Ex, zapewniające szybkie i bezbłędne połączenie sygnałów

Kompleksowe rozwiązanie interfejsu dla techniki systemowej

Termination Carrier ze wzmacniaczami separacyjnymi MACX Analog Ex  

Termination Carrier MACX Analog Ex ze standardowymi urządzeniami szynowymi

Termination Carrier to kompaktowe rozwiązania do szybkiego i bezbłędnego podłączania urządzeń szynowych serii MACX Analog Ex do kart wejść i wyjść systemów automatyki przemysłowej.

Za pomocą konfekcjonowanego okablowania systemowego VARIOFACE szybko i bezbłędnie połączysz Termination Carrier ze swoim sterownikiem — Plug & Play.

W ten sposób połączysz zalety modułowych urządzeń szynowych i okablowania systemowego „Plug & Play”, tworząc kompleksowe rozwiązanie techniki systemowej.

Kompaktowość — wysoka gęstość upakowania

Szafa sterownicza 80 x 200 cm wyposażona w Termination Carrier MACX Analog Ex  

Do 384 kanałów w jednej szafie sterowniczej 80 x 200 cm

Możliwość zaoszczędzenia do 30 procent miejsca w stosunku do rozwiązań dostępnych na rynku:

  • Zwarta konstrukcja: wysokość 160 mm i głębokość 170 mm.
  • Przyłącza systemowe rozmieszczone w sposób niezajmujący wiele miejsca: promień kabla systemowego nie wystaje poza moduły.
  • Uchwyt szyny nośnej ze zintegrowanym uchwytem końcowym umożliwiającym podłączenie większej liczby Termination Carrier bezpośrednio jeden z drugim.

Dzięki rozwiązaniu Carrier Termination można zainstalować do 384 kanałów w jednej szafie sterowniczej o wymiarach 80 x 200 cm — przy zastosowaniu 2-kanałowych urządzeń MACX Analog Ex.

Solidność — wysoka dyspozycyjność instalacji

Grafika — modułowa koncepcja zasilania  

Modułowa koncepcja zasilania ؏to wysoka dyspozycyjność

Termination Carrier jest wyjątkowo solidny:

  • stabilny, odporny na wibracje profil aluminiowy
  • zintegrowany kontur szyny nośnej zapewniający trwałe przymocowanie modułów
  • płytka drukowana chroniona wewnątrz profilu — oddzielona mechanicznie

Modułowa koncepcja zasilania

Wzmacniacze separacyjne są połączone za pomocą zintegrowanych konektorów na szynę nośną z oddzielnym modułem zasilania i sygnalizacji błędów.

Płytka drukowana Termination jest zatem pasywna — nie zawiera żadnych aktywnych elementów, których awaria mogłaby spowodować konieczność wymiany Termination Carrier.

Odrębny moduł zasilania i sygnalizacji błędów oferuje również inne zalety:

  • do wyboru proste lub rozłączane diodami zasilanie redundancyjne
  • sygnalizacja błędu w razie awarii zasilania pomocniczego, błędu bezpiecznika i przewodu
  • wymienne bezpieczniki

Rozwiązanie przyjazne w obsłudze — uproszczona dokumentacja i uruchamianie

Termination Carrier z wymianą modułów hot swap  

Możliwość wymiany modułu podczas pracy — hot swap

Na Termination Carrier stosuje się wyłącznie standardowe urządzenia na szynę nośną, nie są tu wymagane urządzenia specjalne.

Dzięki temu rozwiązanie Termination Carrier jest szczególnie przyjazne w obsłudze:

  • tylko jeden projekt dla znormalizowanej szyny nośnej i zastosowań systemowych
  • szybkie i bezpiecznie podłączanie do płytki drukowanej Termination Carrier za pomocą wtykowych i kodowanych wiązek kablowych
  • podłączenie od strony sterownika za pomocą konfekcjonowanych kabli systemowych z adapterem czołowym
  • wygodny dostęp do złączy systemowych i złączek przyłączeniowych modułów
  • Możliwość wymiany modułu podczas pracy — hot swap

Elastyczność — możliwość optymalnego dopasowania

Bezrastrowe długości profili  

Bezrastrowe długości profili dla liczby kanałów dedykowanej dla danego sterownika

Poza uniwersalnymi Termination Carrier z pinami 1:1 i opcjonalnym wydzieleniem sygnału HART są już dostępne, planowane lub zostaną zrealizowane przez nas zgodnie z wytycznymi dalsze specyficzne warianty.

  • Bezrastrowe długości profili do liczby I/O dedykowanej dla danego sterownika
  • Dedykowane i zoptymalizowane dopasowanie do kart I/O różnych systemów automatyki za pomocą różnych typów wtyczek systemowych i adapterów czołowych.

Profesjonalne okablowanie systemowe

Kable systemowe łączą Termination Carrier z systemem automatyki  

Szybkie podłączanie do kart I/O dedykowanych dla danego sterownika

Za pomocą uniwersalnych Termination Carrier można połączyć do 16 wzmacniaczy separacyjnych MACX Analog Ex z kartami wejść i wyjść systemów automatyzacji.

Za pomocą konfekcjonowanego okablowania systemowego VARIOFACE szybko i bezbłędnie połączysz Termination Carrier ze swoim sterownikiem.

Kable posiadają wielobiegunowe liczby kanałów oraz standardowe bądź dedykowane dla danego sterownika przyłącza do np.:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • inne indywidualne rozwiązania

Przykład zastosowania: typowy schemat instalacji z okablowaniem punkt-punkt

W wielu instalacjach procesowych istnieją obszary, w których może wystąpić potencjalne zagrożenie wybuchem. Obwody pomiarowe i sterujące są wykonane jako obwody iskrobezpieczne Ex i.

Wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex i przetworniki pomiarowe rozdzielają na poziomie interfejsu obwody iskrobezpieczne od obwodów nie iskrobezpiecznych. Gwarantują one bezpieczne ograniczenie energii w obszarze zagrożonym wybuchem, a ponadto przejmują najróżniejsze zadania związane z przetwarzaniem sygnałów.

Schemat instalacji z okablowaniem punkt-punkt  

Termination Carrier i kable systemowe znacznie redukują okablowanie pomiędzy poziomem interfejsu a poziomem sterowania procesem

Szybka instalacja i uruchomienie za pomocą kabli systemowych Plug & Play 

W obszarach zagrożonych wybuchem przewody z iskrobezpiecznych urządzeń obiektowych są grupowane w skrzynkach rozdzielczych w wielożyłowe kable zbiorcze. Następnie są one prowadzone w obszarze niezagrożonym wybuchem za pomocą krosownic do poziomu interfejsu. Stąd wzmacniacze separacyjne są indywidualnie okablowane z kartami I/O.

Te duże nakłady związane z instalacją i uruchomieniem znacznie redukuje Termination Carrier poprzez wykorzystanie kabli systemowych Plug & Play.


Powrót do przegladu
Dalsze informacje

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij