Powrót do przegladu

Szczegóły zalet

Maksymalna ochrona przeciwwybuchowa do wszystkich stref zagrożonych wybuchem i grup gazowych

Dopuszczenia Ex- i IECEx

Wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex posiadają międzynarodowe dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi normami.

Wszystkie wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex posiadają dopuszczenie zgodnie z obowiązującymi normami ATEX/IECEx:

  • [Ex ia] — do obwodów iskrobezpiecznych w strefie Ex 0 i Ex 20
  • Ex n — do instalacji urządzeń w strefie Ex 2

Dodatkowo rozwiązanie to posiada odpowiednie krajowe dopuszczenia, takie jak UL i Gost.

Duża oszczędność miejsca

Porównanie szerokości montażowych  

Oszczędność miejsca nawet 45 procent z MACX Analog Ex

Wszystkie jedno- i dwukanałowe urządzenia 24 V z rodziny MACX Analog Ex wyróżniają się szerokością obudowy 12,5 mm. Oznacza to oszczędność miejsca sięgającą do 45 procent w stosunku do dostępnych na rynku wzmacniaczy separacyjnych Ex i.

Bezpieczeństwo funkcjonalne i niezawodność

Logo SIL  

Wszystkie wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex posiadają certyfikat SIL wg IEC 61508

Phoenix Contact spełnia wymagania bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z IEC 61508 w standardowym procesie projektowania.

Certyfikowane w ten sposób wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex są dostępne we wszystkich aplikacjach związanych z bezpieczeństwem do SIL 2 lub SIL 3. Oznacza to najwyższą niezawodność i bezpieczeństwo dla Twojej aplikacji.

Opatentowane koncepcje układów zapewniają dodatkowo precyzyjną transmisję i niewielki pobór prądu. Uzyskane w ten sposób niewielkie nagrzewanie własne urządzeń zwiększa ich żywotność.

Precyzyjna transmisja sygnałów przy małych stratach mocy

Nagrzewanie własne na termogramie  

Niewielkie nagrzewanie własne urządzeń zwiększa ich żywotność

Opatentowane koncepcje układów zapewniają dodatkowo precyzyjną transmisję i niewielki pobór prądu. Uzyskane w ten sposób niewielkie nagrzewanie własne urządzeń zwiększa ich żywotność.

Wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego

Wejście, wyjście, zasilanie bezpiecznie odseparowane galwanicznie  

Wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki galwanicznej separacji 3-drożnej

Wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex są wyposażane konsekwentnie w bezpieczną separację galwaniczną pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem. Bezpieczna separacja galwaniczna zwiększa bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki zwiększeniu odporności na zakłócenia w aplikacji.

Inteligentna koncepcja zasilania i diagnostyki

Zasilanie poprzez konektor na szynę nośną  

Modułowe połączenie zasilania 24 V i sygnałów diagnostycznych

Do zasilania urządzeń wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex oferują dwa rozwiązania:

Rozwiązanie systemowe
Podłącz napięcie zasilania 24 V za pomocą łącznika do szyn nośnych. Upraszcza to okablowanie, rozbudowę systemu albo wymianę modułu. Napięcie zasilania doprowadza się przy tym bezpośrednio przez dowolny moduł MACX Analog Ex lub poprzez moduł zasilania i sygnalizacji błędów. Oprócz prostego zasilania umożliwia to także redundancyjne, rozłączane diodami zasilanie oraz sygnalizację błędów.

Rozwiązanie elastyczne
Zasilanie szerokozakresowe pozwala na zainstalowanie tak wyposażonych wzmacniaczy separacyjnych MACX Analog Ex bezpośrednio we wszystkich sieciach zasilania — na całym świecie, bez dodatkowego zasilacza.

Wygodne konfigurowanie i obserwowanie

Oprogramowanie systemowe IFS-CONF  

Wygodne konfigurowanie i obserwowanie za pomocą oprogramowania

Kompatybilne wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex można teraz w łatwy sposób programować na komputerze za pomocą darmowego oprogramowania.

Można wybrać jedno z trzech rozwiązań:

  1. oprogramowanie niezależne ANALOG-CONF
  2. pakiet oprogramowania FDT/DTM
  3. niezależne DTM do wykorzystania istniejącej aplikacji ramowej FDT

Zintegrowana funkcja monitoringu umożliwia rejestrowanie aktualnych wartości instalacji. Wszystkie urządzenia, które można skonfigurować za pomocą oprogramowania, mogą być skonfigurowane fabrycznie.

Łatwa konfiguracja również bez oprogramowania

Konfiguracja mikroprzełącznikami DIP  

MACX Analog Ex można łatwo skonfigurować za pomocą mikroprzełączników DIP.

Wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex konfiguruje się w prosty sposób bez oprogramowania. W zależności od typu urządzenia można wybrać różne rodzaje konfiguracji:

  • Za pomocą mikroprzełączników DIP bezpośrednio pod przezroczystą pokrywą z przodu urządzenia.
  • Za pomocą jednostki sterującej, którą należy po prostu zatrzasnąć na kompatybilnym urządzeniu. W ten sposób można skopiować swoje ustawienia również do innych modułów lub obserwować wartości procesu w szafie sterowniczej.
    W połączeniu z oddzielnym mocowaniem uzyskujemy komfortowe urządzenie do obsługi ręcznej, które można zamontować również jako lokalną jednostkę sygnalizacyjną na szynie nośnej.

Wtykowe złączki przyłączeniowe: montaż przyjazny dla serwisu

Wtykowe złączki przyłączeniowe  

Wtykowe złączki przyłączeniowe z kodowaniem

Wzmacniacze separacyjne MACX Analog Ex są wyposażone we wtykowe złączki przyłączeniowe. Można przy tym wybierać pomiędzy wersją śrubową a sprężynową z technologią push-in.

Kodowanie i jednoznaczne opisanie zapewnia zabezpieczenie przed zamianą biegunów i chroni przed nieumyślnym, błędnym podłączeniem już okablowanych złączek przyłączeniowych.

Dodatkowo złączki przyłączeniowe zostały zintegrowane w gniazdach. Można na przykład podłączyć tam własne komunikatory HART.

Szybkie i bezbłędne podłączanie sygnałów

Termination Carrier ze wzmacniaczami separacyjnymi MACX Analog Ex  

Termination Carrier MACX Analog Ex ze standardowymi urządzeniami szynowymi

Termination Carrier to kompaktowe rozwiązania do szybkiego i bezbłędnego podłączania urządzeń szynowych serii MACX Analog Ex do kart wejść i wyjść systemów automatyki przemysłowej.

Za pomocą konfekcjonowanego okablowania systemowego VARIOFACE szybko i bezbłędnie połączysz Termination Carrier ze swoim sterownikiem — Plug & Play.

W ten sposób połączysz zalety modułowych urządzeń szynowych i okablowania systemowego „Plug & Play”, tworząc kompleksowe rozwiązanie techniki systemowej.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij