Kondycjonery sygnałów Ex i z bezpieczeństwem funkcjonalnym SIL

Niezwykle kompaktowe — zaawansowana technologia

Maksymalna ochrona przeciwwybuchowa

Kondycjonery sygnałów Ex i MACX Analog Ex posiadają atest ATEX i IECEx oraz certyfikat SIL.

Powrót do Kondycjonery sygnałów Ex i z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Kategoria

Szukaj w Kondycjonery sygnałów Ex i z bezpieczeństwem funkcjonalnym SIL

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Bardzo kompaktowe i zaawansowane technologicznie: MACX Analog Ex to jedno- i dwukanałowe separatory sygnałów do obwodów prądowych w strefie Ex i o szerokości zaledwie 12,5 mm. Produkty przeszły badania typu w niezależnym laboratorium kontrolnym NAMUR zgodnie z NE 95 i spełniają wysokie wymagania obowiązujące w przemyśle chemicznym.

Zalety

  • Uniwersalne zastosowanie do obwodów iskrobezpiecznych do wszystkich stref Ex oraz wszystkich grup gazowych i pyłowych dzięki międzynarodowym atestom
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne i niezawodność dzięki kompleksowej certyfikacji SIL
  • Duża oszczędność miejsca dzięki obudowie o szerokości zaledwie 12,5 mm do wszystkich jedno- i dwukanałowych urządzeń 24 V
  • Precyzyjne przesyłanie danych bez zakłóceń dzięki chronionej patentem koncepcji transformatorów z bezpieczną separacją galwaniczną i niewielkim nagrzewaniem własnym
  • Wygodne konfigurowanie i obserwowanie: za pomocą przełączników DIP i interfejsu operatorskiego lub oprogramowania do rozszerzania funkcjonalności i monitorowania
  • Łatwa instalacja i uruchamianie dzięki wtykowym złączkom przyłączeniowym, prosta konfiguracja i kompleksowe oprzewodowanie systemowe Termination Carrier
  • Elastyczne zasilanie: wersje z wejściem szerokozakresowym lub wersje 24 V z prostym zasilaniem przez konektor na szynę nośną

MACX Analog Ex — maksymalna ochrona przeciwwybuchowa dla wszystkich stref Ex i grup

Logo Ex/IECEx  

Kondycjonery sygnałów MACX Analog Ex z licznymi dopuszczeniami

W wielu instalacjach procesowych istnieją obszary, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Obwody pomiarowe i sterujące są wykonane jako obwody iskrobezpieczne Ex i.

Kondycjonery sygnałów MACX Analog Ex i przetworniki zapewniają oddzielenie na poziomie interfejsu obwodów iskrobezpiecznych od obwodów nieiskrobezpiecznych, gwarantując bezpieczne ograniczenie energii kierowanej do obszaru zagrożonego wybuchem. Ponadto spełniają one liczne zadania związane z kondycjonowaniem sygnałów.

Wszystkie kondycjonery sygnałów MACX Analog Ex posiadają dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi normami ATEX/IECEx:

  • [EX ia]: do obwodów iskrobezpiecznych do stref Ex 0 i Ex 20
  • Ex n: do instalacji urządzeń w strefie Ex 2

Dodatkowo urządzenia posiadają odpowiednie międzynarodowe dopuszczenia, takie jak UL i EAC.

Najbogatszy wybór w najwęższej obudowie — przegląd produktów MACX Analog Ex

Możliwości zastosowania kondycjonerów sygnałów MACX Analog Ex  

Możliwości zastosowania kondycjonerów sygnałów MACX Analog Ex

Seria MACX Analog Ex firmy Phoenix Contact oferuje bogate funkcje przy bardzo wąskiej konstrukcji. Znajdziesz tu właściwy produkt dla wszystkich najważniejszych rodzajów sygnałów występujących w regulacji procesów w strefie zagrożonej wybuchem:

Analog IN

Jedno- i dwukanałowe przetworniki i kondycjonery sygnałów wejściowych do iskrobezpiecznej eksploatacji transmiterów 2-przewodowych transmiterów, 4-przewodowych przetworników oraz źródeł prądu.

  • Z transmisją sygnałów HART
  • Wersje z funkcją powielania sygnałów
  • Wersje z zasilaczem szerokozakresowym

Analog OUT

Kondycjoner sygnałów wyjściowych do iskrobezpiecznej eksploatacji zaworów regulacyjnych, przetworników I/P i wskaźników.

  • Z transmisją sygnałów HART

Temperatura, potencjometr, wartości graniczne

  • Konfigurowany przetwornik pomiarowy temperatury do iskrobezpiecznej eksploatacji termometrów oporowych i czujników oporowych
  • Konfigurowany przetwornik pomiarowy temperatury do iskrobezpiecznej eksploatacji termopar i źródeł mV
  • Uniwersalne, konfigurowane przetworniki pomiarowe temperatury do iskrobezpiecznej eksploatacji termometrów oporowych, czujników oporowych, potencjometrów, termopar i źródeł mV, opcjonalnie także z bezpiecznym przekaźnikiem wartości granicznych

Digital IN

Jedno- i dwukanałowe kondycjonery sygnałów NAMUR do iskrobezpiecznej eksploatacji czujników zbliżeniowych i przełączników.

  • Do wyboru z wyjściem przekaźnikowym lub tranzystorowym
  • Wersje z funkcją powielania sygnałów
  • Wersje z wykrywaniem błędów przewodów
  • Wersje z zasilaczem szerokozakresowym

Digital OUT

Moduły sterowania zaworami do iskrobezpiecznej eksploatacji zaworów elektromagnetycznych i czujników alarmowych.

  • Wersje w wykonaniu loop powered
  • Wersje z wejściem logicznym i wykrywaniem uszkodzenia przewodów

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web/main/products/a_z_list/a_z_list

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij