Kondycjonery sygnałów Ex i z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Kondycjonery sygnałów Ex i z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Do wszystkich stref zagrożonych wybuchem i grup gazów

Kondycjonery sygnałów MACX Analog Ex oraz MACX Safety Ex zapewniają najwyższy poziom ochrony przed wybuchem we wszystkich strefach Ex oraz dla wszystkich grup gazów i pyłów.

Powrót do Kondycjonery sygnału

Kategoria

Szukaj w Kondycjonery sygnałów Ex i z bezpieczeństwem funkcjonalnym

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Kondycjonery sygnałów Ex i z rodziny MACX Analog Ex oraz MACX Safety Ex posiadają atest ATEX lub IECEx i pełną certyfikację SIL. MACX Analog Ex to jedno- i dwukanałowe kondycjonery sygnałów Ex i o szerokości zaledwie 12,5 mm. MACX Safety Ex umożliwia zintegrowanie analogowych sygnałów Ex i w aplikacjach bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową.

Zalety

  • Uniwersalne zastosowanie do obwodów iskrobezpiecznych do wszystkich stref Ex oraz wszystkich grup gazowych i pyłowych dzięki międzynarodowym atestom
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne i niezawodność dzięki kompleksowej certyfikacji SIL
  • MACX Analog Ex to jedno- i dwukanałowe kondycjonery sygnałów do obwodów prądowych w strefie Ex i o szerokości zaledwie 12,5 mm
  • Łatwe włączanie sygnałów analogowych w aplikacje bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową za pomocą kondycjonerów sygnałów MACX Safety Ex z certyfikatem PL d

Najszersza oferta w najwęższej obudowie

Maksymalna ochrona przeciwwybuchowa  

Kondycjonery sygnałów MACX Analog Ex z bezpieczeństwem funkcjonalnym SIL

MACX Analog Ex gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo instalacji i ochronę przeciwwybuchową przy minimalnym zapotrzebowaniu na miejsce: rodzina produktów o szerokości ledwie 12,5 mm oferuje obszerne spektrum jedno- i dwukanałowych kondycjonerów sygnałów do iskrobezpiecznych obwodów prądowych w strefie Ex.

Sygnały analogowe Ex i z Performance Level

Sygnały analogowe Ex i z Performance Level  

Kondycjonery sygnałów MACX Safety Ex z bezpieczeństwem funkcjonalnym PL

MACX Safety Ex oferuje wybrane typy urządzeń z dodatkowym certyfikatem na poziomie Performance Level PL d wg normy EN ISO 13849-1. Zapewnia to możliwość łatwej integracji sygnałów analogowych Ex i w aplikacjach bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij