Konwertery mediów do sieci Ethernet

Konwertery mediów do sieci Ethernet

Duże zasięgi, maksymalna odporność na zakłócenia

Konwertery mediów w wersji stand-alone do sieci Ethernet to doskonałe rozwiązanie do odpornej na zakłócenia transmisji na duże odległości.

Powrót do Ethernet przemysłowy

Kategoria

Szukaj w Konwertery mediów do sieci Ethernet

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Konwertery mediów w wersji stand-alone firmy Phoenix Contact umożliwiają zwiększenie dyspozycyjności systemu. Zależnie od zastosowanej technologii i wybranej szybkości transmisji możliwy jest zasięg do 40 km.

Korzyści

  • Maksymalna odporność na zakłócenia także przy ekstremalnych wpływach elektromagnetycznych dzięki transmisji optycznej
  • Maksymalne zasięgi transmisji przy najwyższej szybkości transmisji dzięki technologii światłowodowej
  • Stałe monitorowanie połączenia dzięki funkcji Link Fault Pass Through
  • Zastosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem – dopuszczenie do stosowania w strefie 2
  • Konwertery mediów do sieci Ethernet są częścią systemu COMPLETE line

Konwertery mediów do zastosowań krytycznych pod względem czasu

Konwertery mediów z przełącznikiem DIP  

Konwerter mediów FL MC 2000T z przełącznikiem DIP

Urządzenia serii FL MC 2000T posiadają możliwość przełączania między trybem standardowym Store and Forward z autonegocjacją a trybem Pass Through. Pozwala to na bardzo krótkie czasy opóźnienia (latencji) rzędu 835 nanosekund. Dlatego narzędzia te nadają się idealne do zastosowań krytycznych pod względem czasu opartych na protokołach Ethernet, takich jak PROFINET IRT, Powerlink, EtherCAT czy Sercos III.

  • Przełącznik DIP do wyboru trybu Store and Forward lub Pass Through (niskie opóźnienie, 835 ns)
  • Kable światłowodowe szklane wielomodowe lub jednomodowe
  • B-FOC (ST®) lub SC Duplex, zasięg transmisji do 9,6 km
  • Redundancyjny zakres napięcia wejściowego od 12 V DC do 48 V DC
  • Kompaktowa konstrukcja w wytrzymałej obudowie metalowej
  • Wskaźnik LED aktywności łącza i transmisji danych

Konwertery mediów do sieci Ethernet z podstawowymi wymaganiami

Konwertery mediów klasy 1000  

Konwertery mediów do aplikacji o wymaganiach podstawowych

Konwertery mediów klasy 1000 są przeznaczone do aplikacji o wymaganiach podstawowych. Zapewniają one łatwe przejście niewielkim kosztem na technologię światłowodową w przemysłowych sieciach Ethernet.

  • Wybór między SC-Duplex i B-FOC (ST) z włóknami szklanymi wielomodowymi 50/125 μm
  • Zasięg transmisji do 9,6 km
  • Funkcja Store and Forward z autonegocjacją
  • Zakres napięcia wejściowego 12 V DC do 48 V DC
  • Kompaktowa konstrukcja w wytrzymałej obudowie metalowej
  • Wskaźnik LED aktywności łącza i transmisji danych

 

Pełnodupleksowa transmisja danych z zastosowaniem tylko jednego włókna światłowodowego

Konwerter mediów, seria FL MC 10/100BASE-T/FO…  

Połączenie światłowodowe pełnodupleksowe przewodem jednowłóknowym

Za pomocą konwerterów mediów FL MC EF WDM… można uzyskać połączenie światłowodowe w trybie pełnodupleksowym z użyciem zaledwie jednego włókna światłowodowego. Umożliwia to technologia WDM (Wavelength Division Multiplex). Główne korzyści:

  • Urządzenie nadawczo-odbiorcze dla WDM o długości fali 1310/1550 nm do równoczesnego nadawania i odbierania na jednym włóknie światłowodowym
  • Połączenie jednowłóknowe poprzez jednomodowy kabel z włókna szklanego
  • Zasięg transmisji do 38 km
  • Prędkość transmisji 100 Mb/s
  • Automatyczny interfejs MDI (Media Dependent Interface) / MDI-X (Media Dependent Interface Crossover) i autonegocjacja
  • Funkcje diagnostyczne: LFP (Link Fault Pass-through) oraz FEF (Far End Fault)
  • Rozszerzony zakres temperatur: od -40°C do +65°C

Urządzenia te doskonale nadają się do elementów obrotowych wyposażonych w optyczne pierścienie ślizgowe, na przykład do turbin wiatrowych. Łączą obracającą się piastę i gondolę silnika. Za pomocą konwerterów mediów WDM możliwe jest połączenie pierścieni ślizgowych tylko jednym włóknem. Są one kilkukrotnie tańsze od pierścieni ślizgowych z wieloma włóknami.

Ponadto w przypadku istniejących instalacji światłowodowych podwaja się przepustowość danych bez konieczności układania dodatkowych przewodów światłowodowych.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410