Powrót do przegladu

Switche EtherNet/IP™

Trzy switche EtherNet/IP™ FL SWITCH 7000

Switche zarządzalne firmy Phoenix Contact zapewniają efektywną regulację transmisji danych w sieci EtherNet/IP. Nieważne, czy potrzebujesz tylko podstawowych funkcji, takich jak inteligentna filtracja multicast czy też ultraszybkiego przełączania redundancji i integracji z układem sterowania. Tutaj znajdziesz odpowiedni switch Ethernetowy do sieci EtherNet/IP.

Switche o podstawowych funkcjach do sieci EtherNet/IP™

FL SWITCH 2200 i FL SWITCH SMCS do sieci EtherNet/IP™  

Switche serii 2000 i SMCS wyposażone w filtr multicast nadają się do zastosowania w sieciach EtherNet/IP™

W sieciach, w których są potrzebne tylko podstawowe funkcje do EtherNet/IP™, można zastosować switche zarządzalne serii 2000/2100, 2200/2300, SMCS i GHS​. Oferują one następujące funkcje:

  • IGMP snooping
  • IGMP querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​

Funkcje te zapewniają wyższą stabilność sieci dzięki jej mniejszemu obciążeniu. Telegramy Multicast są przekazywane dalej tylko do tych urządzeń, które ich rzeczywiście potrzebują.

Switche o zaawansowanych funkcjach do sieci EtherNet/IP™

FL SWITCH 7000 do EtherNet/IP™  

Switche serii 7000 oferują zaawansowane funkcje do wydajnych sieci EtherNet/IP™

Switche zarządzalne serii 7000 oferują zaawansowane funkcje do sieci ​EtherNet/IP​​™​:

  • IGMP snooping
  • IGMP querier
  • ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol

Dzięki obsłudze protokołu CIP (Common Industrial Protocol) switche 7000 można zintegrować całkowicie w układzie sterowania EtherNet/IP™ oraz konfigurować i diagnozować ze sterownika. Dzięki zintegrowanej redundancji DLR switche zapewniają również najwyższą dyspozycyjność systemu, bowiem w razie awarii medium przełączanie następuje płynnie w czasie krótszym niż 3 ms.

Przegląd wymagań i switchy EtherNet/IP™

Switche do EtherNet/IP™ BasicFL Switch 7000
Basic
Specjalne filtry multicast
Basic
plus ultraszybka redundancja
plus zintegrowanie w sterowniku
Funkcje EtherNet/IP™
  • IGMP snooping
  • IGMP querier
  • Multicast Source Detection
  • IGMP snooping
  • IGMP querier
  • Multicast Source Detection
  • DLR – Device Level Ring
  • CIP – Common Industrial Protocol
Nasze produkty
  • Switche zarządzalne 2000/2100/ 2200/2300
  • Switche zarządzalne SMCS
  • Modułowe switche zarządzalne GHS
  • Switche zarządzalne 7000

Tutaj przejdziesz do listy switchy EtherNet/IP.


Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Switche EtherNet/IP™

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410