EtherNet/IP™

Otwarta sieć

Otwarta sieć

Teraz możesz połączyć w jedną sieć świat biurowy i przemysłowy — w ten sposób dane maszyn będą dostępne w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca.

Powrót do Komponenty i systemy magistrali obiektowej

Kategoria

Szukaj w EtherNet/IP™

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Sterowanie automatyką przemysłową za pomocą zaufanych mechanizmów? EtherNet/IP (Ethernet Industrial Protocol) to otwarty, przemysłowy system magistrali obiektowej. Stworzony i rozwijany przez organizację ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Ponadto standardy EtherNet/IP zostały określone w międzynarodowej normie IEC 61158.

Korzyści

  • Możliwość połączenia sieci biurowej i przemysłowej — dzięki standardom Ethernet
  • Prosty przydział adresów za pomocą znanych mechanizmów sieci Ethernet, takich jak DHCP oraz BootP
  • Szybkie uruchomienie i wygodna diagnostyka dzięki serwerom WWW w urządzeniach EtherNet/IP

EtherNet/IP — otwarty i rozpowszechniony na całym świecie

Urządzenia EtherNet/IP  

EtherNet/IP — otwarty i rozpowszechniony na całym świecie system magistrali obiektowej

Zaufaj otwartemu i rozpowszechnionemu na całym świecie systemowi magistrali obiektowej — dzięki EtherNet/IP wykorzystasz protokół przemysłowy CIP (Common Industrial Protocol) poprzez klasyczną sieć Ethernet.

Korzyści:

  • Gwarancja kompatybilności ze stosowanym dotychczas sprzętem Ethernet.
  • Dostęp do wszelkich danych na poziomie urządzeń, nawet z Internetu — dzięki sieci Ethernet i protokołom TCP/IP oraz UDP/IP.
  • EtherNet/IP nadaje się również do dużych ilości danych, dzięki wysokim szybkościom transmisji 10/100 Mb/s (możliwe również ich połączenie).
  • Transmisja danych może przebiegać w sposób cykliczny oraz acykliczny.
  • EtherNet/IP realizuje model producent/konsument.

EtherNet/IP — komponenty I/O do każdego zastosowania

Indywidualna konfiguracja stacji Inline  

Różnorodne moduły I/O do EtherNet/IP

O konstrukcji modułowej
Nasze złącza magistrali do sieci EtherNet/IP umożliwiają pracę modułowych stacji I/O w szafie sterowniczej lub na obiektach. Architektura: złącze magistrali obiektowej w sieci EtherNet/IP jest urządzeniem podrzędnym, a w magistrali lokalnej urządzeniem nadrzędnym.
Maksymalna elastyczność: dzięki korzystaniu z modułów automatyki przemysłowej Inline Modular kształt nadąża za funkcją. Zaprojektuj I/O zgodnie z wymaganiami i zaoszczędź przy tym miejsce w szafie sterowniczej.
Modułowość na obiektach: urządzenia I/O serii Fieldline Modular dają użytkownikowi całkowitą swobodę instalacji na obiektach. Są funkcjonalne i dopasowane do danej aplikacji.

Konstrukcja blokowa
Niezwykle wytrzymałe: urządzenia serii Axioline E w konstrukcji blokowej do EtherNet/IP są dostępne w różnych wersjach obudowy i oferują duży wybór funkcji, umożliwiając uzyskanie indywidualnych rozwiązań.
Oprócz powszechnie używanych funkcji cyfrowych komunikacja IO-Link zapewnia tutaj również najwyższą elastyczność.

Izolatory sieciowe do sieci EtherNet/IP

Izolatory sieciowe do sieci EtherNet/IP  

Izolatory sieciowe do sieci EtherNet/IP

Nasze izolatory służą do separacji galwanicznej do 4 kV w miedzianych sieciach Ethernet. Zapewniają one ochronę urządzeń i interfejsów Ethernet. Wyraźnie zwiększa to odporność na zakłócenia w warunkach przemysłowych.

  • Urządzenia spełniają wymagania stawiane urządzeniom do zastosowań kolejowych zgodne z normami EN 50155 i EN 50121.

Minimalizacja obciążenia danymi dzięki przełącznikom Ethernet/IP

Przełączniki Industrial Ethernet Switch do sieci EtherNet/IP  

Przełączniki Industrial Ethernet Switch do sieci EtherNet/IP

W celu optymalnej obsługi Ethernet/IP nasze przełączniki Industrial Ethernet Switch posiadają funkcje filtra multicast i querier. Za pomocą tych funkcji pakiety danych są przesyłane wyłącznie do tych uczestników, którzy ich potrzebują. Minimalizuje to ilość danych w sieci, gwarantując jej wysoką dyspozycyjność.

Przełączniki Advanced Managed Switch serii 7000 są pierwszymi dostępnymi przełącznikami Industrial Ethernet Switch, które obsługują mechanizm redundancyjny DLR (Device Level Ring) wyspecyfikowany dla sieci EtherNet/IP. Umożliwia to uzyskanie najwyższej dyspozycyjności instalacji poprzez prawie bezkolizyjne przełączanie w ciągu 3 ms po awarii zasilania mediami i zintegrowanie kilku urządzeń nieobsługujących mechanizmu DLR w jeden pierścień DLR.
W celu łatwej konfiguracji i diagnostyki bezpośrednio w systemie sterowania przełączniki Advanced Managed Switch obsługują protokół CIP (Common Industrial Protocol).

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Wiecej informacji

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij